El termopar TC80-O se desarrolló para medir temperaturas muy elevadas. El instrumento cumple la normativa DIN EN 50 446. Los cables termoeléctricos de este termopar, montados en la vaina, están o en los agujeros del capilar del tubo cerámico aislado o en los agujeros de la barra aislada. Una vaina de aleación metálica o cerámica para alta temperatura, con o sin tubo interno adicional, protege al tempopar del medio de proceso y previene averías provocadas por efectos mecánicos y químicos.
Una amplia selección de conexiones a proceso, por ejemplo bridas, racores y bridas soldadas, permiten el montaje directo al proceso.
Para aplicaciones especialmente críticas existen modelos con gas inerte o con purga neumática o con un sellado estanco a presión. Se pueden utilizar vainas de una robustez especialmente elevada.
Opcionalmente, se puede montar un transmisor, siendo una de sus ventajas aumentar la fiabilidad de la señal de transmisión. Entre el transmisor y la sala de control, puede utilizarse el cable copper más económico en lugar de un termopar específico o un cable de compensación. Se integra una junta fría todos los transmisores WIKA.