Transmisores de temperatura
Tienda online WIKA
¿Qué es un transmisor de temperatura y cómo funciona?
Un transmisor de temperatura se utiliza en procesos industriales para supervisar y controlar con precisión las temperaturas. Los sensores de temperatura generan señales eléctricas que el transmisor convierte en una señal de salida normalizada, generalmente en una señal de 4-20 mA o 0-10 V. Esta conversión permite transmitir los valores medidos de forma muy segura y fiable, incluso a grandes distancias.
¿Dónde se utilizan los transmisores de temperatura?
Los transmisores de temperatura se utilizan en diversas industrias. Especialmente en la industria de procesos (industria química y farmacéutica, procesamiento de alimentos) se instalan para garantizar la calidad del producto. En las centrales eléctricas, se utilizan para mejorar la eficiencia energética. En la industria de petróleo y gas, se utilizan para controlar las temperaturas en refinerías y durante la producción. También son de gran importancia cuando se trata de controlar la temperatura en sistemas de calefacción, ventilación y aire acondicionado, en plantas de tratamiento de aguas, durante la producción de automóviles y en la tecnología aeroespacial.
¿Cuál es la diferencia entre transmisores de temperatura digitales y analógicos?
Los transmisores analógicos no tienen procesadores. Esto significa que los instrumentos no son configurables, sino que sólo pueden ajustarse para un rango de medición fijo, por ejemplo. Además, sólo ofrecen funciones de diagnóstico limitadas. Los transmisores digitales tienen una gran precisión, son versátiles y configurables. Ofrecen funciones de diagnóstico avanzadas como, por ejemplo, la supervisión de rotura de sensores conforme a NAMUR NE89, lo que las hace perfectas para aplicaciones industriales complejas.
¿Qué opciones de configuración existen para los transmisores de temperatura?
En el caso de transmisores de temperatura, existen muchas posibilidades de configuración para los distintos requisitos. Las herramientas HART® permiten toda la gama de ajustes del dispositivo y, por tanto, ofrecen a los clientes la máxima flexibilidad. El software WIKA permite configurar fácilmente los instrumentos WIKA, los transmisores de rango fijo con rango de medición predefinido garantizan la simplicidad y los sistemas de bus proporcionan redes complejas e integración en sistemas de control automatizados.
¿En qué se diferencian los transmisores de temperatura para montaje en cabezal y en carril?
Los transmisores de temperatura para montaje en cabezal y montaje en carril son diferentes tanto en su método de montaje como en su diseño. La funcionalidad y el rendimiento, sin embargo, son los mismos para ambos tipos. Los transmisores en versión de cabezal están diseñados para su instalación en cabezales de conexión. Existen dos variantes: montaje directo en el inserto de medición o a distancia dentro de la tapa del cabezal de conexión. Los transmisores de temperatura en versión de montaje en carril, también llamados de montaje en carril DIN, están diseñados para montarse en carriles DIN. Son adecuados para su uso en armarios de control y pueden montarse muy juntos, lo que ahorra mucho espacio. La elección de una versión montada en cabezal o de carril depende de la aplicación del cliente.
¿Necesitas calibrar instrumentos de medición?
¿Qué significa "señalización"?
La señalización indica posibles errores (p.ej. rotura de sensor).
¿Qué significa "SIL"?
SIL (Safety Integrity Level) hace referencia a las normas IEC 61508 y IEC 61511. Estas normas denominan dispositivos para aplicaciones de seguridad crítica. Estos dispositivos tienen que intervenir intervenir en caso de emergencia con la máxima fia ...
Más