Instrumentos de medição WIKA para monitoramento de pressão
Para monitoramento de pressão em processos industriais, convencionalmente são utilizados pressostatos, sensores de pressão (também chamados de “transmissores de pressão”) ou manômetros. Dependendo do processo e das condições ambientais, uma ampla gama de variantes de instrumentos para pressão manométrica, pressão diferencial e pressão absoluta está disponível. Estes diferem, por exemplo, na precisão, nos materiais, nas aprovações e nas temperaturas de trabalho e também na segurança contra sobrecarga. Como fornecedor líder mundial, a WIKA oferece um amplo portfólio de tecnologia de medição correspondente e, portanto, também uma solução adequada para o seu monitoramento de pressão:
Pressostatos para monitoramento de pressão
Os pressostatos mecânicos ou eletrônicos da WIKA são usados para monitoramento de pressão em aplicações industriais em geral e na indústria de processos. Ao atingir um valor de pressão predefinido, eles abrem ou fecham um contato de comutação. Dependendo da versão do instrumento, são possíveis vários pontos de comutação, contatos reversíveis (SPDT) e diferentes tipos de contato (por exemplo, também microinterruptores para comutação direta de cargas elétricas). Alguns pressostatos elétricos possuem funções adicionais, como um indicador de pressão digital ou um sinal de saída analógico adicional, e permitem um ajuste confortável de vários parâmetros, como a histerese do interruptor ou o atraso de comutação.
Sensores de pressão para monitoramento de pressão
Em todas as aplicações nas quais é necessário um sinal de saída contínuo (por exemplo, 4 ... 20 mA e 0 ... 10 V), os chamados sensores de pressão são usados para monitoramento de pressão. Aqui também, dependendo da aplicação específica, as mais diversas versões de instrumentos estão disponíveis no extenso portfólio da WIKA.
Manômetros para monitoramento de pressão
Se um instrumento de medição indicador for suficiente para o monitoramento da pressão, geralmente são usados manômetros convencionais. O que também se aplica a este aspecto: Uma ampla variedade de versões de instrumentos está disponível, dependendo dos requisitos de medição e da aplicação.
Você pode alternar entre 4...20 mA e 0...10 V?
Não, o sinal de saída é definido no pedido e não pode ser alterado.
O que posso fazer se a temperatura média com manômetros cheios for superior a 100 °C [212 °F]?
Você pode usar um sifão de manômetro, um selo diafragma ou uma linha capilar como elemento de resfriamento adicional para reduzir a temperatura do meio.