Manômetro de contato WIKA
Onde quer que a pressão do processo precise ser indicada localmente e, ao mesmo tempo, os circuitos precisem ser comutados, os manômetros de contato encontram sua aplicação. Os contatos de comutação (também chamados de contatos de alarme) estabelecem ou interrompem circuitos dependendo da posição do ponteiro do instrumento de medição indicador.
No amplo portfólio da WIKA você encontrará o manômetro de contato certo para cada tipo de pressão:
Os contatos do interruptor ou contatos de alarme nos manômetros de contato ativam ou interrompem o circuito dependendo da posição do ponteiro. Se a leitura estiver significativamente acima ou abaixo de um valor definido, eles acionam um alarme (daí também o termo contato de alarme). Eles também são adequados para iniciar, parar ou comutar processos.
Os contatos magnéticos de ação instantânea, indutivos e eletrônicos de um manômetro de contato são geralmente montados atrás do mostrador e podem ser ajustados para qualquer ponto em toda a faixa da escala através do ponteiro de ajuste. O ponteiro do instrumento (ponteiro do valor real) do manômetro de contato se move livremente. Dependendo da versão do instrumento, os contatos da chave são configurados de fábrica ou podem ser ajustados usando uma chave de ajuste na janela.
Dependendo do contato do interruptor, os manômetros de contato são diferenciados da seguinte forma:
Medidores de contato com contato magnético de ação instantânea
Os medidores de contato com contato magnético de ação rápida podem ser instalados sob uma ampla gama de condições operacionais. A característica de ação instantânea do sistema de contato é obtida por um ímã permanente ajustável no ponteiro definido. Assim, os contatos ficam amplamente protegidos contra efeitos de arco elétrico. A saída do sinal é obtida antes do movimento do ponteiro. Se os medidores de contato com contato magnético de ação rápida forem usados corretamente, eles funcionarão sem problemas por muitos anos.
Medidores de contato com contato indutivo
Os medidores de contato com contato indutivo são usados principalmente em dois campos de aplicação:
- em áreas perigosas, zonas 1 e 2
- em alta frequência de comutação
Os contatos indutivos funcionam sem qualquer tipo de contato mecânico, conseqüentemente são resistentes ao desgaste e não têm absolutamente nenhuma influência na mecânica do medidor de contato. Os contatos indutivos podem ser usados universalmente, mesmo com medidores de contato cheios, e são insensíveis a ambientes agressivos.
Manômetro de contato com contato eletrônico
Manômetro de contato com contato eletrônico podem comutar pequenas cargas, por ex. aqueles usuais em controladores lógicos programáveis (CLP), diretamente. As vantagens usuais de um contato indutivo, como operação de contato à prova de falhas, nenhum desgaste devido à operação de contato de proximidade e praticamente nenhum efeito na indicação do sistema de medição, também se aplicam aqui.
Manômetro com contato reed
Devido ao seu design e baixo peso, os contatos reed são particularmente resistentes a vibrações. Os manômetros com contatos reed podem comutar cargas de até 230 V/1 A diretamente, além de fornecer um contato seguro com correntes extremamente baixas. Eles também são adequados como entradas diretas para PLCs.
Qual norma regulamenta os manômetros de contato?
Contatos deslizantes e magnéticos de ação instantânea instalados em manômetros e termômetros com diâmetros de carcaça de 100 e 160 mm são regidos pela DIN 16085.
Por que há espuma branca dentro da caixa dos manômetros cheios de líquido?
Com manômetros cheios de líquido, ocasionalmente pode formar-se espuma branca dentro da caixa. Este é o fenômeno bem conhecido de uma reação eletroquímica entre componentes de alumínio (por exemplo, ponteiros, mostrador) e o enchimento da caixa (pr ...
mais