EMICOgauge: Manômetro para controle de emissões

Engate do instrumento com válvulas de instrumentação

Descrição

O engate do instrumento EMICOgauge, composto por manômetro e válvula de instrumentação, minimiza o número de pontos de vazamento, reduzindo assim o risco de fuga de meios para o ambiente.

Durante a montagem, a conexão giratória de 360° permite o alinhamento rápido do manômetro com vedação de pressão simultânea. Com esse design, a manutenção e a desmontagem do manômetro e da válvula também são facilitadas. A WIKA pode garantir a estanqueidade do conjunto por até 20 procedimentos de montagem e desmontagem.

As combinações possíveis de manômetros e válvulas acopláveis ​​modelos IV10, IV11, IV19, IV1A, IV1B, IV1N, IV2 e IVM são muito grandes Como muitas vezes são necessárias conexões de pressão especiais para aplicações específicas, um grande número de variantes foi definido para o EMICOgauge, a fim de evitar adaptadores, que de outra forma seriam necessários, com seus dois pontos de vedação adicionais.

Vantagens

  • Risco significativamente reduzido de emissões fugitivas, uma vez que a versão para “emissões fugitivas” está em conformidade com a TA-Luft
  • Solução totalmente testada e pronta para instalação de um conjunto de instrumento e válvula
  • Redução dos trajetos de vazamento em sistemas pressurizados
  • A conexão com giro de 360° (adaptador giratório) facilita a substituição e o posicionamento dos manômetros
  • Para diversas aplicações em plantas químicas e petroquímicas, como no processamento e na produção de gás

Vedação de pressão especial

A vedação redundante, com sede de metal/metal e O-ring mais anel de vedação reserva, garante a estanqueidade desejada para o conjunto de medição, além de uma longa vida útil.

FAQ
FAQ

Por que há espuma branca dentro da caixa dos manômetros cheios de líquido?

Com manômetros cheios de líquido, ocasionalmente pode formar-se espuma branca dentro da caixa. Este é o fenômeno bem conhecido de uma reação eletroquímica entre componentes de alumínio (por exemplo, ponteiros, mostrador) e o enchimento da caixa (pr ...

mais