Desgranges & Huot – Padrões primários para a mais alta precisão metrológica
Um século de precisão na medição primária de pressão
Há mais de um século, a Desgranges & Huot vem estabelecendo o padrão em medição de pressão primária. Agora parte da divisão de tecnologia de calibração da WIKA, este renomado fabricante francês continua a atender laboratórios de calibração, institutos nacionais de metrologia (NMI) e aplicações industriais que exigem os mais altos níveis de precisão de medição e estabilidade a longo prazo.
Por que escolher os padrões primários da Desgranges & Huot?
Incerteza de medição de até 20 ppm
Os sistemas de pistão-cilindro da Desgranges & Huot atingem incertezas de medição publicadas de apenas 20 ppm, atendendo aos requisitos de realização primária de pressão no mais alto nível metrológico. Esses sistemas de cilindro e pistão constituem a base para estabelecer e manter a rastreabilidade da pressão nas hierarquias de calibração nacionais e industriais.
Variantes de instrumentos que abrangem de 20 bar a 5.000 bar
A linha de produtos da Desgranges & Huot inclui cinco modelos de instrumentos que cobrem toda a faixa de pressão:
- Padrões primários pneumáticos a partir de 20 bar
- Testadores hidráulicos de peso morto de até 5.000 bar
Cada plataforma pode ser configurada com unidades de pistão e cilindro (PCU) específicas para cada aplicação e conjuntos de pesos, permitindo que os laboratórios otimizem a incerteza de medição para suas faixas de calibração alvo.
Calibração acreditada pelo NMI e pelo COFRAC
Todos os instrumentos da Desgranges & Huot estão disponíveis com calibração realizada diretamente por um instituto nacional de metrologia ou por um laboratório acreditado pelo COFRAC. Isso garante a rastreabilidade direta às unidades do Sistema Internacional SI no nível mais alto disponível, com acreditação completa segundo a norma ISO/IEC 17025 e reconhecimento no âmbito dos acordos de reconhecimento mútuo da ILAC-MRA. A calibração junto ao LNE ou a outros institutos nacionais de metrologia (NMI) pode reduzir ainda mais as incertezas que podem ser alcançadas com o padrão primário CPB6000.
Desempenhoe estabilidade comprovados a longo prazo
Institutos nacionais de metrologia em seis continentes utilizam os instrumentos da Desgranges & Huot como sua principal referência de pressão. Essa confiança de longa data reflete a notável estabilidade a longo prazo, as excelentes características de funcionamento e o desempenho de medição reproduzível alcançados ao longo de décadas de operação.
Tradição artesanal aliada à tecnologia moderna
Os sistemas de pistão e cilindro da Desgranges & Huot também estão no coração dos instrumentos avançados da WIKA. Os sistemas de pistão-cilindro (PCU) da Desgranges & Huot são utilizados em nosso testador digital de peso morto CPD8500 e no balanceador automático de pressão CPB9500, projetados para aumentar a produtividade com desempenho de nível metrológico.
Onde são utilizados os padrões primários da Desgranges & Huot?
Laboratórios de calibração
Os padrões de pressão primários Desgranges & Huot servem como instrumentos de referência para a calibração de:
- Manomêtros digitais
- Sensores de pressão
- Padrões de transferência
- Instrumentos industriais de medição de pressão
Eles suportam a calibração de pressão tanto pneumática quanto hidráulica em toda a faixa de operação.
Institutos Nacionais de Metrologia (INM)
Os institutos nacionais de metrologia de todo o mundo utilizam os sistemas de pistão e cilindro da Desgranges & Huot para a realização primária da pressão. Esses instrumentos fornecem a base metrológica para estabelecer a rastreabilidade ao SI e apoiar comparações internacionais de medição no âmbito do CIPM-MRA.
Indústrias de processamento e energia
Setores como o de processamento químico, petróleo e gás e geração de energia exigem uma infraestrutura de calibração capaz de dar suporte a medições de pressão essenciais para a segurança. Os instrumentos da Desgranges & Huot fornecem os padrões de referência necessários para manter a integridade das medições nesses ambientes exigentes.
Soluções integradas com tecnologia de calibração da WIKA
Como parte da WIKA, os instrumentos da Desgranges & Huot contam com o apoio de um amplo portfólio de tecnologias de calibração:
- Sistemas de calibração multiparâmetros – Equipamentos de calibração de pressão, temperatura e elétrica de um único fornecedor
- Capacidade de atendimento global – Serviços de calibração no local, programas de manutenção preventiva e serviços de laboratório acreditados disponíveis em mais de 40 países
- Gestão digital da calibração – Soluções de software para gestão de fluxos de trabalho, documentação e conformidade regulatória
- Monitoramento de condições – Soluções baseadas na IIoT para monitoramento do estado dos instrumentos e manutenção preditiva
Essa abordagem integrada permite que os laboratórios padronizem sua infraestrutura de calibração, mantendo ao mesmo tempo o acesso a conhecimentos especializados em todos os parâmetros de medição.
Parceria de longo prazo na medição primária de pressão
A Desgranges & Huot representa mais de um século de desenvolvimento contínuo na área de medição de pressão primária. Aliada ao suporte técnico global e à infraestrutura de serviços da WIKA, essa tradição oferece aos laboratórios de calibração e institutos de metrologia uma parceria de longo prazo para atender às suas necessidades em matéria de medição de pressão.
A integração da empresa ao Grupo WIKA nos permite, além do desenvolvimento de produtos inovadores, expandir de forma permanente e sustentável a divisão de tecnologia de calibração. Assim, agora podemos oferecer a você uma gama atraente de produtos em todas as classes de precisão – desde padrões primários até reguladores de pressão.
Se você estiver procurando por padrões primários de pressão, balanças de pressão ou calibração de pressão acreditada, nossos especialistas terão prazer em ajudá-lo.
Obtenha uma visão geral de nossas balanças de pressão aqui: