Contato de vendas
WIKA é credenciada pelo Organismo de Acreditação Alemão (Deutsche Akkreditierungsstelle - DAkkS) de acordo com DIN EN ISO / IEC 17025 para os mensurandos de temperatura, pressão, corrente CC, tensão CC e resistência CC
Suas configurações atuais de cookies impedem que o conteúdo desejado seja exibido, pois é integrado por Google Ireland Ltd. (YouTube). Ao consentir, você confia neste fornecedor e adiciona Google Ireland Ltd. (YouTube) às configurações de fornecedor deste site. Você pode visualizar e gerenciar a Política de Privacidade do Google e suas configurações aqui.
Em nosso laboratório de calibração para temperatura, calibramos instrumentos de medição na faixa de medição de -196 °C a +1.200 °C com precisões de 2 mK a 1,5 K, dependendo da temperatura e do procedimento. Nosso laboratório de calibração está equipado com a mais ampla linha de termômetros de resistência padrão, termopares, pontos de referência fixos de temperatura, banhos de calibração e um forno tubular. Para cada tarefa de calibração está disponível o instrumento mais adequado.
Em nosso laboratório de calibração para a força de medição, calibramos instrumentos de medição na faixa de medição de 1 kN … 200 kN com uma incerteza de medição de 0,1% nas direções de tensão e força de compressão de acordo com DIN EN ISO 376. Além disso, realizamos calibrações de instrumentos de medição na faixa de 500 N ... 6 MN com precisão do sistema de 0,5% na direção da tensão e da força de compressão.
No laboratório de calibração WIKA, calibramos e ajustamos, independentemente do fabricante. Para garantir a certeza e a precisão da medição, recomenda-se a calibração regular de transdutores de força, células de carga e transdutores de força de compressão em um ciclo de calibração de 1 ano.
Em nosso laboratório de calibração de pressão calibramos instrumentos de medição na faixa de medição de -1 bar a +8.000 bar com precisões de 0,003% a 0,01% da leitura, dependendo da faixa de pressão. Para a calibração, em nosso laboratório de calibração, utilizamos apenas referências de alta precisão, como testadores de peso morto e controladores de pressão. O nível de equipamento em nosso laboratório de calibração é completado com o mais recente software de calibração WIKA-Cal.
Em nosso laboratório de calibração para parâmetros de medição elétrica, calibramos corrente CC na faixa de medição de 0 mA a 100 mA, tensão CC de 0 V a 100 V e resistência CC de 0 Ω a 10 kΩ. Para calibração DKD/DAkkS usamos calibradores de processo de alta precisão.
Em nosso laboratório de calibração para mensuração de comprimento, calibramos seu equipamento de teste de medição, que emite o valor real, bem como medidores de referência. Conosco, você obtém o serviço e o equipamento de reposição de uma única fonte. Para isso garantimos um tempo de resposta rápido, para que a ausência do seu equipamento de teste seja a mais curta possível.
Também em nosso laboratório de calibração móvel podemos realizar calibrações DKD/DAkkS para pressão e calibrações de fábrica para temperatura. Cada uma das três vans de calibração está equipada com uma estação de trabalho de calibração e reparo, um equipamento de ajuste e também uma estação de trabalho de PC com impressora, para que os certificados possam ser produzidos diretamente no local.