Teste de pressão WIKA
A manutenção corretiva e a validação corretas, como o teste de pressão da planta e do maquinário, são a base para a garantia da qualidade, bem como para a segurança da fábrica. Dito isto, atribui-se uma importância especial aos instrumentos de medição e controle. Utilizando nossos instrumentos de calibração, os operadores da usina podem obter benefícios, por exemplo, do tempo de inatividade da planta, durante a validação da planta ou mesmo na manutenção preventiva.
Teste e validação de tanques de pressão
Para satisfazer altos requisitos, os elementos da planta devem ser validados antes do uso e também devem ser submetidos a testes regulares durante a operação. O teste de pressão de tubulações e tanques permite a determinação de vazamentos e, assim, auxilia na avaliação e validação desses elementos da planta.
O que é um teste hidrostático de pressão?
Durante o teste de pressão hidrostática, o item de teste é preenchido com o meio de teste e a pressão de teste é aplicada. A pressão de teste é medida e registrada em um período de tempo definido. Com base na perda de pressão durante o teste, uma declaração sobre a estanqueidade pode ser feita (ver também construção de bancada de teste para sistemas de teste de vazamento). O relatório de teste resultante é importante para a avaliação dos componentes submetidos a pressão e serve como comprovação de segurança operacional.
Como gerar um relatório de teste para teste de pressão?
A geração dos relatórios para um teste de pressão geralmente é feita manualmente. Os valores medidos são transferidos manualmente para um modelo de relatório, que foram previamente lidos de medidores de pressão analógicos. Uma gravação automática dos valores medidos evita erros de transferência, aumenta a precisão e aumenta a eficiência do teste. Além da pressão do mensurando, é útil registrar a temperatura também, pois isso influencia a pressão em um sistema fechado. Através da documentação de ambos os valores, uma relação entre temperatura e pressão pode ser estabelecida.
Como os picos de pressão podem ser identificados por um teste de pressão?
A documentação dos valores medidos durante o teste dos perfis de pressão na fábrica também pode ajudar a identificar picos de pressão. Para determinar a causa e a intensidade dos picos de pressão, pode ser útil acessar os dados do registrador. Com o auxílio dos relatórios gerados a partir do teste de pressão, uma referência baseada em tempo para o valor medido pode ser estabelecida e, assim, a causa dos picos de pressão pode ser identificada mais rapidamente. Se as interfaces de processo necessárias para esse propósito não tiverem sido levadas em consideração no projeto da instalação, é possível recorrer a instrumentos de medição autônomos, como medidores de pressão digitais ou calibradores de processo com sensores externos. Eles podem registrar e armazenar perfis de pressão por períodos mais longos.
Seu desafio - nossa solução
Você precisa de instrumentos de medição com
- Alta exatidão de medição
- fácil configuração
- projeto robusto e operação a bateria
- várias aprovações
- intervalos de gravação flexíveis
- gravação confiável de valores de pressão e temperatura
- calibração reastreável
Nós te oferecemos
- instrumentos precisos de medição de pressão e temperatura com tecnologia de medição comprovada
- interfaces de usuário touchscreen, baseadas na conhecida "tecnologia de smartphone"
- capacidade versátil, compacta e fácil de transportar
- Instrumentos aprovados pela ATEX, IECEX, CAS e GOST
- Intervalos de medição livremente ajustáveis
- registrador de dados incl. manual ou, alternativamente, processamento de dados suportado por software
- soluções completas com nossos laboratórios credenciados pela DAkkS