Qualidade de produto, segurança operacional e custo benefício se relacionam diretamente ao registro exato das variáveis do processo. Para calibração de instrumentos de medição na WIKA você encontrará uma ampla gama de instrumentos de calibração e nosso serviço de calibração:
Instrumentos para calibração de instrumentos de medição
A WIKA oferece um amplo portfólio de produtos de instrumentos para a calibração do seu instrumento de medição em todas as classes de precisão, desde um simples instrumento portátil até um padrão primário, todos com diferentes níveis de automação. Um grande número de patentes garante características de desempenho incomparáveis. Utilizamos os instrumentos de calibração da WIKA em nossa própria produção e em nossos laboratórios credenciados.
Com um instrumento de calibração da WIKA, instrumentos de medição de pressão de -1 a 10.000 bar (-14,50 a 145.037,74 psi) podem ser calibrados com uma precisão de 0,003% da leitura. Com os instrumentos de calibração para temperatura, a calibração do seu instrumento de medição de temperatura é possível na faixa de -196 … +1.600 °C / -320,8 ... 2.912 °F (faixa de controle -55 … +1.100 °C / -67 .. 2.012 °F). Em nosso portfólio de produtos de instrumentos de calibração para medeções elétricas você encontra, entre outros, calibradores de processo, calibradores multifuncionais e resistores de referência padrão. Além disso, para a medição de comprimento, oferecemos a calibração tanto do seu equipamento de teste de medição quanto dos manômetros de referência.
Como calibrar um manômetro?
Calibração significa a determinação do desvio de um dispositivo de medição em comparação com um dispositivo de referência que mede com extrema precisão. A calibração de um manômetro é realizada com o uso de um dispositivo de medição de referência. Ao comparar o manômetro com o instrumento de referência extremamente preciso, desvios podem ser detectados. Ao realizar a calibração, toda a faixa de medição é levada em consideração, verificando-se assim o ponto zero, bem como os valores intermediários e finais. Caso o desvio esteja dentro das especificações do fabricante, o manômetro recebe o certificado de calibração.
Este processo deve ser diferenciado do ajuste. O ajuste é realizado quando o desvio da calibração é muito grande e, portanto, não atende às especificações do fabricante.
Nosso serviço de calibração para a calibração do seu instrumento de medição
Em nosso laboratório de calibração credenciado DKD/DAkkS, calibramos seus instrumentos de medição na seguinte faixa de calibração:
- Instrumentos de medição de pressão: -1 … 10.000 bar (-14,50 ... 145.037,74 psi) com uma precisão de 0,003 … 0,01% da leitura, dependendo da faixa de pressão
- Instrumentos de medição de força: 1 kN … 200 kN e 500 N … 6 MN, tanto na direção da força de tração quanto na direção da força de compressão
- Instrumentos de medição de temperatura: -196 … 1.600 °C (-320,8 ... 2.912 °F)
- Corrente CC: 0 mA… 100 mA
- Tensão CC: 0 V… 100 V
- Resistência CC: 0 Ω… 10 kΩ
Para a calibração do seu instrumento de medição, oferecemos adicionalmente
- Serviço de coleta e devolução: Podemos transportar seus instrumentos de medição e calibração com segurança, confiabilidade e sem riscos
- Serviço de aluguel e empréstimo: basta alugar o instrumento de calibração necessário para a calibração do seu instrumento de medição
- Seminários e Treinamento: Expanda seu know-how e atualize seu conhecimento prático