Extensas possibilidades de aplicação
Sensores de pressão de aço inoxidável com faixas de medição de até 1.000 bar [14.500 psi] estão disponíveis para o modelo CPH6300 portátil instrumento digital de medição de pressão. O design robusto e à prova d'água torna o CPH6300 ideal para uso em ambientes adversos. O indicador digital detecta automaticamente a faixa de medição do sensor de pressão conectado e garante uma medição de pressão altamente precisa.
Funcionalidade
O CPH6300 instrumento de medição de pressão digital pode ser usado para medir pressão manométrica e absoluta. A medição de pressão diferencial é possível com a versão de 2 canais CPH6300-S2 e dois sensores de pressão de referência modelo CPT6200 conectados. As unidades de pressão selecionáveis aqui são bar, mbar, psi, Pa, kPa, MPa, mmHg, inHg, mH2O e uma unidade específica do cliente.
Um registrador de dados integrado e várias outras funções como Mín., Máx., Hold, Tara, ajuste de ponto zero, alarme, desligamento, detecção de valor de pico (1.000 medições/s), filtro de valor médio, etc. garantem que o CPH6300 pode ser usado para muitas aplicações diferentes. O grande display retroiluminado e também uma bateria de longa duração completam os recursos do CPH6300 instrumento digital de medição de pressão.
Software
Além do software de avaliação do registrador de dados GSoft para representação tabular e gráfica dos dados registrados, o software de calibração WIKA-Cal para tarefas de calibração também está disponível. WIKA-Cal também oferece, além da calibração suportada por PC, o gerenciamento dos dados de calibração e do instrumento em um banco de dados SQL. Uma interface USB está disponível para transferência de dados.