Os controladores de pressão Mensor, como o CPC8000, fazem parte da linha de produtos WIKA desde 2006.
Aplicação
O controlador de pressão Mensor de última geração modelo CPC8000 é um instrumento de precisão premium adequado como solução de calibração para diversas aplicações.
Seu excelente desempenho de controle é particularmente impressionante, graças à tecnologia de válvula especial e patenteada e ao sensor de pressão específico como unidade de medição. Com isso, o controlador de pressão Mensor é adequado como padrão de fábrica ou de trabalho para teste ou calibração de qualquer tipo de instrumento de medição de pressão.
Projeto
O CPC8000 está disponível como instrumento de mesa ou como kit montado em rack de 19". Os sensores podem ser alterados pela parte frontal, sem retirar o controlador completo (por exemplo, de um equipamento de calibração).
Funcionalidade
A máxima facilidade de uso do controlador de pressão Mensor é alcançada através da grande tela sensível ao toque e da navegação de menu simples e intuitiva. Além disso, a sua operacionalidade é ainda apoiada pela disponibilidade de um grande número de idiomas de menu.
Na grande tela sensível ao toque, todas as informações necessárias, como valor medido atual e ponto de ajuste, podem ser encontradas em uma única tela. Opcionalmente, os valores medidos podem ser exibidos em outras unidades de pressão. O controlador de pressão Mensor pode ser controlado remotamente através de interfaces seriais disponíveis. Através deles, uma ampla gama de conjuntos de comandos de emulação para outros controladores de pressão está disponível.
Sistemas completos de teste e calibração
Mediante solicitação, podem ser fabricados sistemas de teste móveis ou estacionários completos. Há uma interface IEEE-488.2, RS-232, USB e Ethernet para comunicação com outros instrumentos e, assim, o instrumento pode ser integrado em sistemas existentes.