O modelo DPT-20, com seus 4 ... 20 mA, 4 ... 20 mA HART®, FOUNDATION™ Fieldbus ou PROFIBUS® Os sinais de saída PA, combinados com o tipo de proteção contra ignição de invólucro de segurança intrínseca ou à prova de chamas, são ideais para aplicação em sistemas apropriados. O desenvolvimento do transmissor de acordo com as exigências do SIL (nível integrado de segurança) IEC 61508 também o torna aplicável para plantas com requisitos especiais de segurança.
Versátil em aplicação
O modelo DTP-20 é adequado para muitos requisitos de medição industrial, como medição de vazão usando transdutores de pressão diferencial, medição de nível em tanques abertos ou fechados ou monitoramento de filtro e bomba. Com selos diafragma instalados, o modelo DPT-20 é apropriado também para condições extremas.
Como resultado das faixas de medição disponíveis de -10 ... +10 mbar a -16 ... +16 bar [-0,15 ... +0,15 psi a -240 ... +240 psi] e uma limitação de pressão estática de até 400 bar [5.800 psi], o instrumento pode ser usado em quase todas as aplicações.
O processamento interno do sinal em combinação com sensores testados, garante uma alta exatidão e estabilidade de longo prazo.
Sete variações de invólucros estão disponíveis para garantir uma ótima solução em todas as áreas de aplicação. A caixa pode ser girada 330° e está disponível em plástico, alumínio e aço inoxidável.
Para as amplas necessidades das indústrias alimentícia e farmacêutica, está disponível uma caixa eletropolida em aço inoxidável 316L.
Fácil configuração e operação
Serviço e configurações do instrumento é realizado usando visor opcional e modulo de operação, que pode ser adaptado em quatro posições. O menu é intuitivo, com uma estrutura simples e auto-explicativa, o mesmo está disponível em vários idiomas.
Como alternativa, os parâmetros podem ser configurados através do software PACTware™ sem custos adicionais. Um DTM específico do instrumento permite uma fácil integração nos sistemas de controle de processos correspondentes.