Technologie d'étalonnage WIKA
Etalonnez vos instruments de mesure avec WIKA : des instruments d'étalonnage aux services d'étalonnage, vous trouverez chez nous la solution appropriée :
Instruments d'étalonnage en pression
Afin de vous permettre d'étalonner vos instruments de mesure, nous pouvons vous fournir la solution idéale pour chaque tâche de mesure avec les marques établies Mensor, DH-Budenberg et Desgranges & Huot. La gamme de produits WIKA comprend donc un vaste programme dans toutes les classes de précision, des instruments portables aux étalons primaires et avec différents niveaux d'automatisation.
Les instruments d'étalonnage de WIKA permettent d'étalonner les instruments de mesure de -1 ... 8.000 bar (-14,50 ... 116.030,19 psi) avec une précision de 0,25 % FS ... 0,0015 % de la lecture.
Service d'étalonnage en pression
Vous ne voulez pas étalonner vous-même vos instruments de mesure ? Pas de problème. Chez WIKA, nous étalonnons vos instruments de mesure dans nos propres laboratoires d'étalonnage accrédités DKD/DAkkS, ou dans vos locaux grâce à notre service mobile.
Pour l'étalonnage de vos instruments de mesure, nous proposons, en tant que prestataire de services indépendant, nos services pour les instruments de tous les fabricants. Par ailleurs, dans le cadre de notre excellente offre de services, nous pouvons également former vos employés à tous les aspects liés à l'étalonnage.
Nous étalonnons vos instruments de mesure de -1 ... 8.000 bar (-14,50 ... 116.030,19 psi) avec une précision de 0,003 ... 0,01 % de la lecture en fonction de la plage de pression.
Vérification des instruments de mesure de pression
Nous pouvons étalonner les instruments de mesure ou les faire vérifier conformément aux règles d'étalonnage définies par l'autorité d'étalonnage compétente.
Pourquoi un instrument doi-il être étalonné ?
Pour assurer une qualité constante des produits manufacturés, la gestion de la qualité selon la famille de normes DIN EN ISO 9000 a été en vigueur pendant des années et est indispensable pour de nombreuses entreprises. Cette norme exige que toutes ...
plus
Pourquoi observe-t-on une mousse blanche à l'intérieur du boîtier des manomètres à liquide ?
Sur les manomètres à liquide, il arrive parfois qu'une mousse blanche se forme à l'intérieur du boîtier. Il s'agit d'un phénomène bien connu résultant d'une réaction électrochimique entre les composants en aluminium (par exemple ...
plus