Дифференциальные манометры WIKA
Компания WIKA является мировым лидером в производстве и разработке манометров. У компании WIKA Вы найдете подходящий прибор для измерения дифференциального давления.
Манометры дифференциального давления измеряют разность двух значений давления. Манометры подходят для контроля загрязнения фильтров, измерения уровня в закрытых емкостях, измерения избыточного давления в чистых помещениях, измерения потока газообразных и жидких сред, а также контроля насосных установок.
В манометрах дифференциального давления используются различные манометрические элементы и трубки (мембранный элемент, капсульный элемент, трубка Бурдона, и т. д.). Благодаря чему возможен диапазон масштабирования от 0 – 0,5 мбар до 0 – 1 000 бар с очень высоким уровнем односторонней, двусторонней и двунаправленной защитой от перегрузки до 400 бар.
В ассортименте продукции WIKA Вы найдете манометры дифференциального давления в стандартном исполнении и исполнении с повышенным уровнем коррозийной стойкости, которая требуется при использовании манометра в химической или технологической отраслях промышленности:
Принцип действия манометра дифференциального давления
Измерительные камеры манометра дифференциального давления отделены друг от друга чувствительным элементом. Если измеряемые давления одинаковые, то чувствительный элемент не реагирует и индикации давления нет. Если измеренные значения отличаются друг от друга, то есть одно из давлений выше или ниже другого, то прибор показывает значение дифференциального давления. Перемещение манометрического элемента и определение давления осуществляется посредством механического движения.
Манометры дифференциального давления с индикацией рабочего давления
Помимо манометров дифференциального давления стандартного исполнения, в ассортименте WIKA Вы также найдете манометры для измерения дифференциального давления со встроенной функцией индикации рабочего давления. В процессе контроля состояния фильтра или насоса рабочее давление зачастую играет такую же важную роль, как и дифференциальное давление. Дифференциальный манометр серии DELTA-plus имеет встроенную опцию индикации рабочего давления. Показания рабочего и дифференциального давлений могут считываться одновременно со шкалы прибора непосредственно в месте установки. При этом нет необходимости в установке дополнительного измерительного прибора.
Узнайте больше о безопасном контроле фильтров с помощью манометров дифференциального давления и о том, как манометры дифференциального давления используются в качестве контроллеров расхода, в нашем блоге WIKA.
Что делать, если температура среды при использовании заполненных манометров превышает 100 °C (212 °F)?
Можно использовать сифон для манометра, мембранный разделитель устройство или капиллярную линию в качестве дополнительного охлаждающего элемента, чтобы снизить температуру среды.
Почему в корпусе манометров, заполненных жидкостью, появляется белая пена?
В корпусах манометров, заполненных жидкостью, иногда может образовываться белая пена. Речь идет о хорошо известном явлении электрохимической реакции между алюминиевыми деталями (например, указателями, циферблатом) и наполнителем корпуса (в основном ...
подробнее