Охрупчивание
Постоянный контакт с водородом может привести к так называемому водородному охрупчиванию. Водород может проникать в структуру материала, что приводит к ухудшению механических свойств и, в конечном счете, к механическому разрушению. Чтобы предотвратить такое воздействие, необходимо выбирать соответствующие материалы, находящиеся в непосредственном контакте с водородом. Как правило, предпочтение отдается аустенитным сталям, таким как 316L или 316Ti. Но и специальные сплавы, такие как Hastelloy C276, Inconel 718 или 2.4711 (Elgiloy®), хорошо подходят для применения в водороде.
Наше решение
- Материалы WIKA, используемые в областях применения, в которых используется водород: механические манометры, механические переключатели: отверстие отбора давления: 316L; элемент/механизм зонда: 316L
- Электронный датчик давления: отверстие отбора давления: 316L или 316Ti; чувствительный элемент: 2.471126
Утечка
Водород в соединении с воздухом создает взрывоопасную атмосферу уже при содержании водорода в воздухе 4 моль %. Поэтому необходимо избегать чрезмерных утечек. Как правило, немало внимания уделяется вентиляции. По этой причине в области применения, связанной с водородом, предпочтение часто отдается металлическим уплотнениям. Кроме того, необходимо исключить или, по крайней мере, снизить до минимума утечки в измерительном приборе.
Наше решение
WIKA поставляет приборы для измерения давления в полностью сварном исполнении, исключающем внутренние полимерные уплотнения. Кроме того, изделия для областей применения с использованием водорода в процессе производства проходят испытания на утечку гелия.
Экстремальные условия
В зависимости от физического состояния, в котором хранится водород, при работе с ним приходится сталкиваться с различными экстремальными условиями. Водород хранится в газообразном состоянии под давлением до 700 бар. В силу влияния температуры и факторов безопасности датчики давления должны быть способны измерять давление до 1050 бар, например, на станциях заправки водородом. В жидком состоянии водород имеет температуру -253 °C или ниже. Решения по измерению температуры должны быть разработаны таким образом, чтобы измерение температуры осуществлялось с высокой точностью, и при этом сохранялась качественная изоляция резервуара с водородом.
Наше решение
Для измерения температуры WIKA предлагает электрические приборы в специальном исполнении CryoTemp, которые могут измерять температуру до -258 C, надежно и с высокой точностью.