ТОО ВИКА
WolfHeader_en-co

Интеллектуальная технология измерения перепада давления для сложных систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха

WOLF полагается на новое поколение датчиков A2G от WIKA

Для своих вентиляционных систем, используемых на открытом воздухе, компания WOLF Anlagen-Technik полагается на новую линейку датчиков A2G от WIKA. Погодоустойчивые модульные датчики перепада давления обеспечивают гибкую конфигурацию, упрощенный ввод в эксплуатацию и надежную работу в любых погодных условиях. Это решение значительно сокращает количество вариантов, экономит место для хранения и усилия на обучение, а также повышает прозрачность, качество контроля и энергоэффективность. Благодаря автоматической калибровке, поддержке приложений и интеллектуальным интерфейсам, эта серия продуктов идеально подходит для современной автоматизации зданий – сегодня и завтра.

"WOLF"

StefanSpringer_en-co

«Наше оборудование часто находится на открытом воздухе и поэтому подвержено воздействию экстремальных погодных условий. Он должен выдерживать воздействие ветра, дождя и солнца, обеспечивая при этом точность измеренных значений. Совместно с WIKA и новым поколением датчиков A2G мы нашли для этого перспективное решение».

Stefan Springer
Государственно сертифицированный инженер-электрик по измерительной и регулирующей технике в компании WOLF Anlagen-Technik GmbH & Co. KG


Задачи

Точность в суровых условиях

В настоящее время системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха должны отвечать высоким требованиям в отношении энергоэффективности, качества воздуха и эксплуатационной безопасности — зачастую в сложных погодных условиях. Особенно при использовании на открытом воздухе датчики подвергаются воздействию ультрафиолетового излучения, перепадов температуры и влаги. Это предъявляет высокие требования к функциональности, стабильности и простоте интеграции.

Прочная платформа для будущего

WOLF разрабатывает системные решения для промышленного оборудования зданий, в том числе установки для обработки воздуха, устанавливаемые на открытом воздухе, которые могут выдерживать экстремальные условия эксплуатации. Здесь требовалось сенсорное решение, которое было бы устойчиво к погодным условиям, могло бы быть интегрировано напрямую и не требовало бы дополнительного корпуса – долговечное, точное и гибко настраиваемое. Это должно не только сократить затраты на установку и обслуживание, но и удовлетворить различные требования с помощью как можно меньшего количества вариантов.

• Решение 2

Прочная платформа для будущего

WOLF разрабатывает системные решения для промышленного оборудования зданий, в том числе установки для обработки воздуха, устанавливаемые на открытом воздухе, которые могут выдерживать экстремальные условия эксплуатации. Здесь требовалось сенсорное решение, которое было бы устойчиво к погодным условиям, могло бы быть интегрировано напрямую и не требовало бы дополнительного корпуса – долговечное, точное и гибко настраиваемое. Это должно не только сократить затраты на установку и обслуживание, но и удовлетворить различные требования с помощью как можно меньшего количества вариантов.

Новое поколение серии A2G

Новая серия объединяет в себе несколько функций, которые ранее часто были разделены между несколькими моделями приборов: измерение перепада давления, расчет расхода воздуха и регулирование на основе ПИД-регулятора. Он дополнен современными интерфейсами, настройкой и регулировкой на основе NFC через приложение WIKA. По сравнению с предыдущими моделями, новая линейка продуктов объединяет все в одной гибко настраиваемой системе. Это означает, что многие области применения могут быть эффективно охвачены всего несколькими базовыми инструментами.


Преимущества

  • Погодоустойчивое решение, которое можно интегрировать напрямую
  • Сокращение количества вариантов датчиков с 12 до 4
  • Меньшие затраты на хранение и обучение
  • Быстрый запуск без питания через приложение
  • Автоматическая калибровка нулевой точки
  • Повышенная прозрачность обслуживания и эксплуатации
  • Цветной дисплей, визуальная индикация состояния с функцией светофора
  • Интеграция в современные системы управления
  • Возможен OEM-брендинг с помощью вкладыша

«Мы разрабатываем не жесткие продукты, а масштабируемые решения, которые можно гибко адаптировать к различным требованиям. На сегодня и на завтра».

Martin Widmer
Менеджер по глобальному рынку VAC в компании WIKA

MartinWidmer_en-co

Интеллектуальная сенсорная технология для тяжелых условий эксплуатации

Модульная линейка продуктов A2G сочетает в себе устойчивость к погодным условиям, интеллектуальные функции и гибкость в одной сложной системе. Для WOLF это стало ключом к большей стандартизации и технической ясности на всех этапах проекта, от проектирования до технического обслуживания установки. Партнерское сотрудничество с WIKA привело к практическому решению, которое можно масштабировать, адаптировать и развивать в долгосрочной перспективе. Убедительный подход – как с функциональной, так и с экономической точки зрения.

Новое поколение серии A2G – датчики перепада давления с интеллектуальной конструкцией

  • NFC, Modbus®, LoRaWAN®
  • IP65, устойчивость к ультрафиолетовому излучению, соответствие требованиям CE и UL


Связанные решения, продукты и технологии


Интересные факты

Интеллектуальная сенсорная технология для современных систем вентиляции

■ Измерение перепада давления как ключевая технология для вентиляции с регулируемой потребностью
■ Надежные решения для измерения энергоэффективности зданий
■ Надежная сенсорная технология для сложных условий эксплуатации внутри и снаружи помещений

О компании WOLF Anlagen-Technik GmbH & Co. KG

■ Средний по размеру поставщик индивидуальных системных инженерных решений с более чем 75-летней историей
■ Системы для кондиционирования воздуха, распылительных и сушильных камер, а также сельскохозяйственного машиностроения
■ Собственное производство, технологии автоматизации, компетентность в области гигиены и опыт в области модернизации


Контактная информация

Хотите сделать свои системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха более эффективными и перспективными? Свяжитесь с нами, и мы будем рады проконсультировать вас: