Безопасная бухта благодаря защите от перегрузки
В порту всегда происходит много событий. Суда прибывают, разгружаются и загружаются, суда снова уходят – 24 часа в сутки 7 дней в неделю, 365 дней в году. И все это как можно быстрее, ведь время – деньги. Тем важнее, чтобы все шло гладко. Важный вклад в вносит защита от перегрузок ELMS1.
Сценарии, которые необходимо предотвратить
Если при разгрузке судна контейнеры зацепляются за другие контейнеры и в то же время уровень воды опускается из-за приливов и отливов, груз всего судна повисает на погрузочном кране. В соответствии со своей задачей кран продолжает поднимать контейнер, что почти наверняка приведет к его обрушению. Для обеспечения безопасности людей, оборудования и грузов в перегрузке необходима не только надежность обнаружения, но высокая скорость.
Если усилие превышает определенные предельные значения, электроника безопасности ELMS1 отключается и отпускает трос, пока усилие снова не упадет ниже предельного значения. Это происходит с двойной защитой и в течение миллисекунд. Но также надежно обнаруживается и обратный случай. В ELMS1 также встроена функция обнаружения провисания троса.
Сертифицированная защита от перегрузки для крановых установок
Директива по машинному оборудованию (2006/42/EC) регламентирует требования к системам управления безопасностью для практического применения, например, для контроля перегрузки или аварийного отключения. WIKA разработала первое сертифицированное в Германии системное решение для защиты от перегрузок в крановых системах. В результате оператор порта получает огромное преимущество: ему не нужно запрашивать отдельные компоненты, собирать их и, самое главное, получать одобрение, а можно получить все из одного поставщика.
ELMS1 обеспечивает безопасность кранов удобным для пользователя способом
Система защиты от перегрузок ELMS1 состоит из восьми резервных датчиков усилия, центрального пульта управления и соответствующего пользовательского программного обеспечения. Все «сделано в Германии». Кроме того, система предлагает программную параметризацию и сертифицирована в соответствии с DIN EN ISO 13849 с PL d.
Защита от перегрузки ELMS1 устраняет необходимость в индивидуальной сертификации устройства отключения при перегрузке. Переоборудование также особенно просто, когда краны не строятся заново, а обновляются. Существующий кран будет оснащен датчиками усилия, а также ELMS1 и впоследствии будет соответствовать требованиям безопасности. Благодаря этому решение для конкретного заказчика с сертификацией становится особенно простым.
Единственная в мире сертифицированная система «Двойной режим с двумя подъемниками»
Защита от перегрузок ELMS1 – это первая система с двумя подъемными механизмами, одобренная TÜV (центральный модуль сертифицирован в соответствии с DIN EN 13849-1:2016-06 категории 4 PL e). Систему могут дополнить до восьми осей, при этом достигается PL d. «Двойной режим с двумя подъемниками», при котором можно одновременно поднимать четыре контейнера. Таким образом, WIKA является единственным производителем в мире, имеющим предварительно сертифицированную систему для «двойного режима с двумя подъемниками» для кранов.