ТОО ВИКА
Elia_en-co

Как датчик плотности газа WIKA GD-20-W меняет мониторинг подстанций

Экологически и экономически выгодное решение на основе SF6 в партнерстве с Elia
Экономия ресурсов, защита окружающей среды и продвижение цифровизации – все сразу: инновационный беспроводной датчик плотности газа GD-20-W делает это возможным. В течение двух лет компания WIKA, лидер рынка сенсорных решений, сотрудничала с бельгийским оператором передающей системы Elia в целях пилотного внедрения GD-20-W. Датчик, который можно легко интегрировать в среды IIoT, позволяет настраивать широкий спектр параметров сигнализации. В случае низкой плотности или высокой температуры он мгновенно отправляет предупреждение, даже вне запланированного времени передачи данных. Это значительно снижает риск утечки SF6.

"Группа Elia"

DiederikMoers_en-co

«У нас установлено огромное количество высоковольтного электрооборудования по всей Бельгии, и его количество только растет из-за растущего спроса на возобновляемые источники энергии. Цифровой мониторинг этих активов является логичным шагом для поддержания роста и обеспечения доступности сети».

Дидерик Мерс
Руководитель отдела состояния и контроля активов, Elia Group


Задачи

Газ SF6:
Необходимый, но опасный

Газ SF6 имеет важное значение для операторов энергосистем, он используется на подстанциях, в ветровых турбинах и газоизолированных распределительных устройствах (GIS), особенно в высоковольтных системах наземных и морских ветровых электростанций. Однако SF6 является самым вредным для климата парниковым газом. Новое регулирование ЕС в отношении фторсодержащих газов (вступающее в силу в январе 2035 г.) предписывает использование очищенного или переработанного SF6 для технического обслуживания, что делает его рекуперацию крайне важной с экологической и экономической точек зрения.

Цель:
Минимизация утечки SF6 до минимума

Газ SF6 обычно контролируется с помощью датчиков плотности, которые срабатывают, когда плотность опускается ниже порогового значения. Однако к этому моменту 7–8 % SF6 может быть уже утрачено. Предотвращение утечки SF6 имеет решающее значение, поскольку количество утраченного газа на каждом предприятии не отслеживается. Эффективный мониторинг имеет жизненно важное значение для поддержания доступности системы, поскольку установки, находящиеся в «красной зоне», могут потребовать отключения, что может привести к потере мощности. Стоимость SF6 составляет около 1500 евро за 50 литров, поэтому финансовые последствия являются значительными.

Решение

Подход:
Реализация пилотного проекта с бельгийским оператором системы передачи Elia

WIKA установила партнерские отношения с Elia, своим давним клиентом. «В компании Elia в сети содержится много газа SF6», — заявляет Янник Шефер. «Элия также готова к инновациям», — добавляет Мануэль Михелер. Кроме того, Elia воспользовалась возможностью напрямую повлиять на разработку продукта и предоставить отзывы о необходимых функциях решения. Это сделало компанию Elia идеальным партнером для этого проекта.

Решение:
Беспроводной датчик плотности газа

Прокладка кабельной проводки в существующей подстанции и модернизация новых датчиков требуют значительных усилий, как и ручной считывание показаний механических датчиков плотности на месте. Для решения этой проблемы был разработан беспроводной датчик. Датчик плотности газа GD-20-W обеспечивает непрерывный мониторинг параметров состояния газа в закрытых резервуарах. Elia требует от 100 до 400 таких датчиков на каждую подстанцию напряжением 400 кВ. В течение последних двух лет проводилась интенсивная фаза испытаний с использованием предсерийных продуктов.


Преимущества

Готов к работе

Компания WIKA уверена в своем новом продукте, тщательно протестировав его на практическую пригодность в ходе пилотного проекта с Elia. Их партнерство сыграло ключевую роль в успешной разработке нового датчика плотности газа в короткие сроки. Клиенты могут рассчитывать на решение бескомпромиссного качества. Команда WIKA рада представить датчик GD-20-W, который представляет собой экологически и экономически выгодное решение на основе SF6, которое навсегда изменит мониторинг подстанций.


Успешное сотрудничество между Elia и WIKA


Благодаря комплексному цифровому мониторингу газа SF6 в распределительном устройстве мы гарантируем максимально быстрое обнаружение утечек, гораздо быстрее, чем с помощью классических газовых денсиметров. Это позволяет нам сократить выбросы SF6 за счет более быстрого начала ремонта. WIKA помогает нам достичь нашей цели по сокращению выбросов SF6».

Томас Вийнховен
Управляющий активами подстанций, Elia Group

ThomasWijnhoven_en-co

Продукт: датчик плотности газа GD-20-W с беспроводным выходным сигналом LoRaWAN®

  • Для внутреннего и наружного оборудования с изоляцией из SF6 и альтернативных газов
  • Высокоточная сенсорная технология
  • Непрерывный контроль основных параметров состояния газа в закрытых резервуарах
  • Длительный срок службы батареи
  • Весьма компактная конструкция
GD-20-W_en-co

Связанные решения, продукты и технологии


Интересные факты

О гексафториде серы

SF6: самый мощный парниковый газ
Потенциал глобального потепления: GWP 24 300 – 1 кг газа SF6 эквивалентен 24 300 кг CO2
Чрезвычайно длительный срок пребывания в атмосфере: примерно 3200 лет
Исключительные изоляционные свойства: в пять раз превосходит электрическую прочность воздуха
Имеет критическое значение для энергетических систем: предотвращает короткое замыкание и дуговой разряд

О компании Elia System Operator S.A.

■ Бельгийский оператор системы электропередачи
■ Владеет и управляет всей высоковольтной электрической сетью Бельгии
■ В группу Elia также входит немецкий оператор системы электропередачи 50Hertz
■ 50Hertz строит и эксплуатирует сеть электропередачи в северной и восточной Германии, в которой работают более 2100 специалистов


Контактная информация

Если вы также ищете экологически и экономически выгодное решение на основе SF6 для вашего применения, свяжитесь с нами: