ТОО ВИКА

EMICOgauge: манометр с контролем летучих выбросов

Заводская сборка приборов с вентильным блоком

Описание

Заводская сборка приборов “под ключ“ EMICOgauge, состоящая из манометра и вентильного блока, позволяет снизить до минимума число мест возможных утечек, таким образом, уменьшая опасность выбросов в окружающую среду.

При монтаже поворотное на 360° технологическое присоединение (поворотный переходник) манометра позволяет осуществить быстрое и простое регулирование положения приборов измерения давления, обеспечивая при этом должное уплотнение. Благодаря такой конструкции облегчается техническое обслуживание и демонтаж манометра и вентильного блока. WIKA гарантирует сохранение герметичности узла при 20 операциях монтажа и демонтажа.

Возможных комбинаций манометров с вентильными блоками моделей IV1x, IV2x и IVM очень много. Поскольку для особых применений часто нужны специальные присоединения, EMICOgauge выпускается с различными технологическими присоединениями, чтобы избежать применения переходников, которые добавляют еще 2 точки уплотнения.

Преимущества

  • Значительно снижается риск утечек, так как исполнение с контролем "летучих выбросов" соответствует TA-Luft
  • Полностью испытанный и готовый к установке узел, состоящий из измерительного прибора и вентильного блока
  • Снижение числа путей утечки в системах, работающих под давлением
  • Поворотное на 360° технологическое присоединение (поворотный переходник) облегчает замену и регулировку положения манометров
  • Для различных применений на предприятиях химической и нефтехимической промышленности, например, на заводах по переработке и добыче газа.

Специальное уплотнение

Резервное уплотнение, состоящее из седла с уплотнением металл-по-металлу и уплотнительного кольца плюс дополнительное кольцо, обеспечивает требуемую герметичность измерительного узла и длительный срок его службы.