Данные высококачественные мембранные переключатели давления разработаны специально для ответственных сфер применения. Огромное преимущество мембранных переключателей давления заключается в том, что для процесса переключения не требуется напряжение питания.
На всех этапах производства мембранные переключатели давления проверяют с применением специального ПО обеспечения качества и по завершении проходят 100%-ое тестирование. Прочный корпус переключателя из нержавеющей стали 316L выдерживает суровые условия эксплуатации с воздействием коррозии в перерабатывающей промышленности с рабочим диапазоном до 600 бар.
Мембранный переключатель давления оснащен 1 или 2 микропереключателями, с помощью которых возможно непосредственное переключение электрической нагрузки до 250 В переменного тока, 20 А.
Для меньших характеристик коммутируемой мощности, например для реле ПЛК, по отдельному заказу поставляются аргоновые микровыключатели с позолоченными контактами.
В зависимости от области применения возможен выбор подходящего варианта исполнения контактов и электрического соединения; например, регулируемая мертвая зона вместо фиксированной мертвой зоны часто является особенностью, необходимой для процессов управления.
Благодаря применению мембранной измерительной системы переключатель давления модели MW очень долговечен и отличаются оптимальные эксплуатационные параметры. Фланцевые технологические соединения отлично подходят для измерения сред, отличающихся высоким уровнем вязкости, загрязненностью или склонностью к кристаллизации сред.
Компоненты, контактирующие с измеряемой средой, могут быть изготовлены из специальных материалов, таких как ПТФЭ, сплав Monel или Hastelloy.
Для применения в областях, связанных с безопасностью, мембранный переключатель давления по отдельному заказу поставляется в исполнении, соответствующем требованиям SIL 2 или SIL 3.