Sensor de força / Transdutor de força

Sensores de força WIKA

Um sensor de força mede as forças de tensão e compressão que atuam no sensor e também é chamado de transdutor de força ou célula de carga. A WIKA oferece sensores de força em diferentes tecnologias para uma ampla variedade de aplicações e, com isso, abrange faixas de medição de 0… 0,5 N a 0… 10.000 kN. Descubra o melhor de nossa confiabilidade e altos padrões de qualidade para você.

Quais diferentes sensores de força que existem?

Seja na logística portuária, na construção de máquinas, em guindastes ou equipamentos de elevação, na medicina ou agricultura, aeroespacial ou em outras áreas - selecione o sensor de força WIKA que melhor atende às suas necessidades. O portfólio de produtos WIKA para medição de força inclui transdutores de força de compressão, transdutores de força de tensão/compressão, vigas de isolamento e flexão, células de carga de manilha e transdutores de força de anel, bem como pinos de carga, elos de tensão, transdutores de força de cabo de aço e transdutores de deformação e células de carga. Os sensores estão prontamente disponíveis em várias versões, mas teremos prazer em adaptá-los de forma flexível às suas necessidades. Nossa equipe técnica de vendas terá prazer em auxilia-lo na seleção do transdutor de força certo para sua aplicação.

Quais são os diferentes princípios de medição para sensores/transdutores de força?

Na WIKA, existem três tecnologias em uso para transdutores de força: extensômetros, sensores de thin-film e medição de força hidráulica.

  • Extensômetros oferecem um alto grau de variabilidade geométrica e apresentam uma alta precisão de 0,01% de FE. Mesmo as menores forças podem ser medidas com segurança por tais sensores de força. Os extensômetros são colados ao corpo de deformação e as faixas de medição vão de 0 ... 0,5 N a 0 ... 10.000 kN.
  • A tecnologia do thin-film é a variante preferida em muitas aplicações, mesmo complexas. Sua vantagem é a eficiência de custos. Os transdutores de força com sensores de película fina são muito econômicos para fabricação especial ou aplicações OEM e também para aplicações relacionadas à segurança devido aos seus sinais de saída redundantes. Além disso, eles fornecem alta robustez e alta estabilidade a longo prazo. Através do processo de pulverização catódica, a ponte de medição do sensor de força é atomicamente conectada ao corpo da célula de medição. As faixas de medição desses transdutores de força abrangem de 0 ... 1 kN a 0 ... 10.000 kN.
  • Os transdutores de força hidráulica utilizam uma combinação de pistão e caixa, com diversas vedações, como unidade de sensor. Devido ao seu fácil manuseio, à sua robustez e ao seu funcionamento sem tensão de alimentação, esta forma de medição de força é valorizada pelos usuários. As faixas de medição estendem-se de 0 ... 160 N a 0 ... 10.000 kN.

Quais as áreas de aplicação para sensores de força?

Sensores de força são usados ​​em vários setores industriais: construção de máquinas, automação e engenharia de processos são apenas três dos muitos exemplos da indústria. A medição de força também é utilizada, por exemplo, em guindastes e talhas, em tecnologia agrícola e também em logística portuária. Esta diversidade de produtos de transdutores de força não se reflete apenas nas aplicações e campos de medição, mas também nas inúmeras características geométricas dos transdutores de força. Isto permite que a WIKA desenvolva instrumentos de medição de força para nossos clientes que podem ser integrados diretamente no fluxo de força da aplicação – os requisitos de alta precisão de medição são atendidos. Se a sua aplicação de medição de força requer uma abordagem de engenharia, nossos engenheiros terão prazer em projetar uma solução personalizada para você.

Quando os sensores de força individuais são a melhor solução para sua aplicação?

Este pode ser o caso, por exemplo, de cargas úteis ou faixas de medição específicas do cliente. Mesmo com pinos de carga, soluções individuais são frequentemente utilizadas. Desenvolvemos o transdutor de força adequado junto com você. Não importa se você precisa de sensores de força em pequenas quantidades ou para produção em massa. Nossos engenheiros e técnicos experientes responderão às suas necessidades e saberão exatamente o que é importante para você. Para tais projetos, começamos com um transdutor de força como um componente aditivo à montagem para uma solução integrada e otimizada de medição de força.

Nossos serviços para o seu sensor de força apropriado incluem:

  • Aconselhamento sobre a tecnologia de medição. Por exemplo, reunimos as condições de medição no local. Isso fornece uma base confiável para uma análise precisa do problema.
  • Engenharia de competência As soluções mais simples são muitas vezes as melhores: Frequentemente, um transdutor de força padrão pode ser adaptado às suas necessidades. Caso contrário, desenvolvemos um sensor de força adequado que atenda 100% às suas necessidades.
  • Comissionamento confiável. Instalação dos transdutores de força, comissionamento do sistema: Você pode contar com nossos experientes técnicos.
  • Serviço pós-venda dedicado. Recalibrar e reparar sensores de força: Isso também faz parte da nossa gama de serviços.

Quais requisitos os transdutores de força precisam atender?

Os transdutores de força devem atender a vários requisitos – tanto em empresas de médio porte como em grandes corporações. Tais empresas esperam entrega rápida, a mais alta qualidade e precisão, segurança contra falhas e pelo seu investimento, atribuem grande importância à proteção das pessoas. A WIKA é seu parceiro confiável.

Você também pode contar conosco no campo da segurança funcional e sob condições operacionais extremas. Trabalhamos de acordo com a diretiva de máquinas 2006/42/CE. Oferecemos produtos compatíveis com nível de desempenho (PL) e nível de integridade de segurança (SIL) e que podem ser usados em áreas classificadas (ATEX, IECEx, FM, CSA, UL).

FAQ

O que é um caminho de medição nominal?

O caminho de medição nominal é o curso da mola dos pontos externos de aplicação de força, ou das superfícies do transdutor de força, na direção de medição entre si e devido a uma carga com força nominal.

FAQ
FAQ

O que posso fazer se a temperatura média com manômetros cheios for superior a 100 °C [212 °F]?

Você pode usar um sifão de manômetro, um selo diafragma ou uma linha capilar como elemento de resfriamento adicional para reduzir a temperatura do meio.