Elos de tensão

Elos de tensão da WIKA: a melhor qualidade para a mais alta segurança

Grandes equipamentos de elevação e guindastes geralmente movimentam cargas altas ou muito altas. Em portos (containers), em aplicações offshore ou em estaleiros de construção, a segurança (em caso de falha) na movimentação de mercadorias e cargas é importante. Homem e máquina devem ser protegidos igualmente e um processo tranquilo deve ser garantido Entre outras coisas, na movimentação de cargas, os elos de tensão, colocados diretamente no fluxo de força, garantem uma operação segura para evitar sobrecarga do maquinário. Esses transdutores de força estão disponíveis em dimensões muito pequenas até formatos muito grandes. Os elos de tensão da WIKA com tecnologia comprovada de película fina garantem máxima segurança em sua aplicação graças à sua qualidade de primeira linha.