Instrumentos para medição de força WIKA
O portfólio de produtos WIKA para medição de força inclui transdutores de força de tensão e compressão, vigas de cisalhamento e flexão, células de carga de manilha e transdutores de força de anel, bem como pinos de carga, elos de tensão, transdutores de força de cabo de aço e transdutores de deformação.
O que é um instrumento de medição de força e como é construído um instrumento de medição de força?
Um instrumento de medição de força geralmente consiste em um sensor e um display no qual o resultado da medição é exibido na forma de um valor numérico com a unidade associada. Um instrumento de medição de força consiste, portanto, em um transdutor de força e uma tela na qual a força medida pode ser lida. Como um instrumento de medição de força combina a célula de medição e o display acoplados em um único módulo, o uso em aplicações móveis é bem freqüente. Três tipos de instrumentos de medição de força são descritos com mais detalhes no portfólio WIKA: o conjunto de teste para talha de corrente FRKPS, o conjunto de teste para pinças de soldagem FSK01 e os instrumentos de medição de força hidráulica, que operam sem qualquer eletricidade. Eles são todos fáceis de usar e garantem alta confiabilidade do processo por meio do monitoramento rápido dos valores
Quais são as vantagens do conjunto de teste de talha de corrente FRKPS como instrumento de medição de força?
Além de uma ampla seleção de transdutores de força e células de carga, a WIKA também oferece instrumentos de medição de força. O conjunto de teste de talhas de corrente da série FRKPS fornece um instrumento de medição de força com o qual as embreagens de fricção em talhas de corrente podem ser verificadas. Estas verificações são realizadas em intervalos regulares nas operações com talhas de corrente.
Com o FRKPS móvel, esta verificação regular é rápida porque o instrumento é extremamente fácil de manusear. O conjunto de teste da talha de corrente consiste em um indicador de mão, várias buchas e adaptadores de centralização, um carregador e o cabo de sinal. Como o conjunto inclui vários adaptadores comuns para os tipos de correntes usados com mais frequência, incluindo correntes de aço de seção, o FRKPS é adequado para quase todas as aplicações de teste de talha de corrente industrial. Por ser entregue em um prático estojo de alumínio, todos os componentes são armazenados de maneira organizada e a utilização rápida e simples é garantida.
A utilização é muito fácil. Na corrente da talha, o transdutor de força é puxado até o batente da da corrente e sendo bloqueado. Então a força resultante é medida para testar a força máxima, ponto no qual o bloqueio é acionado. Com base em uma comparação com os valores permitidos, a conformidade com os valores-limite é verificada. Com uma precisão de aprox. 1 kg, o FRKPS pode ser usado para faixas de medição de 40 kg até 3.500 kg.
Qual instrumento de medição de força é recomendado para pontos de soldagem?
Outro instrumento de medição de força WIKA é o conjunto de teste de pinças de soldagem, da série FSK01. O kit de teste de pinças de soldagem é usado, por exemplo, na indústria automotiva, onde robôs de soldagem são frequentemente usados e, além do tempo de soldagem, a força no processo também é muito importante. Para equipamentos de soldagem por pontos, o instrumento móvel de medição de força FSK01 é usado para verificar as forças do eletrodo. Em intervalos regulares, as forças do eletrodo são simplesmente medidas com o FSK01, mantendo-o entre os eletrodos para o processo de soldagem. Com a ajuda do instrumento de leitura incluído, o valor medido pode ser verificado imediatamente no local e ajustado, se necessário, o que aumenta drasticamente a vida útil do equipamento de soldagem e garante a confiabilidade do processo. Com a ajuda do instrumento de leitura incluído, o valor medido pode ser verificado imediatamente no local e ajustado, se necessário, o que aumenta drasticamente a vida útil do equipamento de soldagem e garante a confiabilidade do processo.
O instrumento de medição de força FSK01 está disponível em diferentes faixas de medição de 1 kN, 10 kN e 20 kN. O transdutor de força e o instrumento de exibição são fornecidos em um prático estojo de teste. Se as verificações forem realizadas regularmente e frequentemente, o instrumento de medição de força também é oferecido como um dispositivo de teste estacionário. Neste caso, o conjunto de teste é instalado dentro do raio de operação dos robôs de soldagem. Um controlador garante que o dispositivo seja abordado regularmente e que as forças aplicadas sejam verificadas.
Para que são adequados os instrumentos de medição de força hidráulica?
A WIKA também oferece uma ampla gama de outros instrumentos de medição de força. Assim, a WIKA também atua na área de medição de força hidráulica. Transdutores de força hidráulica com indicadores montados são usados, por exemplo, em sistemas de controle ou máquinas para fins especiais. Os instrumentos de medição de força hidráulica também são muito usados na medição de forças em escavação de túneis e para trabalho de fundação e estabilização de taludes. A grande vantagem dos instrumentos analógicos: eles não precisam de fonte de alimentação! Eles também são excelentes para aplicação, por exemplo, em mastros de teleféricos - Se outros sensores forem destruídos por raios, os instrumentos de medição de força hidráulica continuam a funcionar perfeitamente.
Até agora, os displays dos instrumentos de medição de força eram parafusados diretamente no corpo de medição ou conectados por meio de um cabo. Atualmente, estamos desenvolvendo sensores que permitem a transmissão móvel dos valores medidos. Assim, os valores medidos podem então ser transferidos para uma nuvem e exibidos a qualquer momento em um dispositivo móvel e avaliados por meio de um software especial.
O que é um valor característico nominal?
O valor característico nominal é o sinal de saída do transdutor de força com carga nominal em mV/V (com ponte de medição não amplificada) ou em mA ou em V (com amplificador de medição integrado ou montado, por exemplo, 20 mA ou 10 V).