Anéis para transdutores de força

Transdutores de força anelar da WIKA: transdutores robustos em muitas situações de instalação

Quando o transdutor de força de compressão possui um orifício passante, ele é chamado de transdutor de força de anel (célula de carga donut) ou anel de medição de força. Esses transdutores de força são extremamente robustos e adequados para a detecção de forças (estáticas) muito altas. Além disso, são adequados para muitas situações de instalação. A geometria do anel é usada na medição de força para uma ampla variedade de condições espaciais. Os principais campos de aplicação encontram-se em prensas de fuso, em medição de força de parafuso ou mesmo em geotecnologia. A WIKA oferece transdutores de força de anel elétricos e hidráulicos em diâmetros de 12 milímetros até 430 milímetros, bem como em diversas alturas de instalação. Conheça agora nosso portfólio.