Transdutores de força especial
O que é um transdutor de deformação ou extensômetro?
Os transdutores de deformação, também chamados de sensores de deformação, extensômetros ou extensômetros, são um tipo especial de sensor de força e são versáteis, sendo adequados para medições estáticas e dinâmicas. Os transdutores de deformação são usados para medir deformações que ocorreram devido a forças que atuam em um corpo existente. O sensor de deformação é rápido de instalar devido ao design simples de aparafusar e pode atingir altas precisões, apesar da medição indireta. Após a montagem e o ajuste, a deformação é transferida por uma conexão friccional do elemento sólido para o transdutor de deformação ou extensômetro. Como o transdutor é parafusado no componente durante o uso, após o ajuste a unidade possui as características de um transdutor de força. A WIKA oferece extensômetros com os seguintes sinais de saída: mV/V, 4 … 20 mA, CANopen, CAN SAE J1939.
Para quais aplicações um transdutor de deformação é usado?
O uso de transdutores de deformação é particularmente adequado para sistemas existentes. Num silo ou tanque existente, a adaptação de vigas de flexão ou cisalhamento para medição de força pode ser muito dispendiosa. O transdutor de deformação, por outro lado, é rapidamente integrado à aplicação e é uma alternativa econômica. Os extensômetros WIKA possuem alta resistência a choques e vibrações, bem como boa estabilidade a longo prazo. Leia mais sobre as aplicações de transdutores de deformação/extensômetros em nossa postagem do blog“Aplicações práticas de transdutores de deformação”
Possíveis áreas de aplicação:
- Máquinas de moldagem por injeção
- Máquinas para prensagem, perfuração e gravação
- Construções de aço e suportes de embarcações
- Usinas eólicas
- Máquinas de construção
A partir de que deformação um transdutor de deformação pode ser usado?
O transdutor de deformação, sensor de deformação ou extensômetro pode ser usado a partir de uma deformação ou compressão de 0 … 200 µε até um máx. de 0… 1.000 µε. O extensômetro atinge uma precisão geral de 2% do valor total da escala. Para a medição, o transdutor de força é fixado ao componente por meio de parafusos na área onde ocorre a deformação correspondente.
Precisa de instrumentos de medição calibrados?
O que é uma faixa de temperatura de armazenamento?
A faixa de temperatura de armazenamento é a faixa da temperatura ambiente em que o transdutor de força pode ser armazenado mecanicamente e eletricamente descarregado, sem que quaisquer alterações significativas em suas características metrológicas ...
maisO que é uma faixa de temperatura de serviço?
A faixa de temperatura de serviço é a faixa de temperaturas ambientes em que o transdutor de força pode ser operado, aceitando limites de erro maiores, sem que alterações significativas e duradouras em suas características metrológicas sejam detect ...
mais