Credenciamento DAkkS nº. DK-15105-01-00
WIKA é credenciada pelo Organismo de Acreditação Alemão (Deutsche Akkreditierungsstelle - DAkkS) de acordo com DIN EN ISO / IEC 17025 para os mensurandos de temperatura, pressão, corrente CC, tensão CC e resistência CC
Ordem de calibração e manutenção
Equipamento de calibração
Laboratório de calibração para temperatura
Em nosso laboratório de calibração para temperatura, calibramos instrumentos de medição na faixa de medição de -196 °C a +1.200 °C com precisões de 2 mK a 1,5 K, dependendo da temperatura e do procedimento. Nosso laboratório de calibração está equipado com a mais ampla linha de termômetros de resistência padrão, termopares, pontos de referência fixos de temperatura, banhos de calibração e um forno tubular. Para cada tarefa de calibração está disponível o instrumento mais adequado.
Laboratório de calibração para força
Em nosso laboratório de calibração para a força de medição, calibramos instrumentos de medição na faixa de medição de 1 kN … 200 kN com uma incerteza de medição de 0,1% nas direções de tensão e força de compressão de acordo com DIN EN ISO 376.
Além disso, realizamos calibrações de instrumentos de medição na faixa de 500 N ... 6 MN com precisão do sistema de 0,5% na direção da tensão e da força de compressão.
No laboratório de calibração WIKA, calibramos e ajustamos, independentemente do fabricante. Para garantir a certeza e a precisão da medição, recomenda-se a calibração regular de transdutores de força, células de carga e transdutores de força de compressão em um ciclo de calibração de 1 ano.
Laboratório de calibração para pressão
Em nosso laboratório de calibração de pressão calibramos instrumentos de medição na faixa de medição de -1 bar a +8.000 bar com precisões de 0,003% a 0,01% da leitura, dependendo da faixa de pressão. Para a calibração, em nosso laboratório de calibração, utilizamos apenas referências de alta precisão, como testadores de peso morto e controladores de pressão. O nível de equipamento em nosso laboratório de calibração é completado com o mais recente software de calibração WIKA-Cal.
Laboratório de calibração de corrente, tensão e resistência
Em nosso laboratório de calibração para parâmetros de medição elétrica, calibramos corrente CC na faixa de medição de 0 mA a 100 mA, tensão CC de 0 V a 100 V e resistência CC de 0 Ω a 10 kΩ. Para calibração DKD/DAkkS usamos calibradores de processo de alta precisão.
Laboratório de calibração para comprimento
Em nosso laboratório de calibração para mensuração de comprimento, calibramos seu equipamento de teste de medição, que emite o valor real, bem como medidores de referência.
Conosco, você obtém o serviço e o equipamento de reposição de uma única fonte. Para isso garantimos um tempo de resposta rápido, para que a ausência do seu equipamento de teste seja a mais curta possível.
Laboratório de calibração móvel
Também em nosso laboratório de calibração móvel podemos realizar calibrações DKD/DAkkS para pressão e calibrações de fábrica para temperatura. Cada uma das três vans de calibração está equipada com uma estação de trabalho de calibração e reparo, um equipamento de ajuste e também uma estação de trabalho de PC com impressora, para que os certificados possam ser produzidos diretamente no local.