Calibração DAkkS – o caminho certo para um certificado de calibração

Calibração WIKA

Desde 1982, a WIKA é membro do Serviço Alemão de Calibração (Deutscher Kalibrierdienst - DKD) - o laboratório de calibração e o serviço de calibração móvel foram credenciados pelo organismo de acreditação alemão (Deutsche Akkreditierungsstelle - DAkkS) para DIN EN ISO / IEC 17025. Assim , com a WIKA, você pode ter certeza de que uma calibração ISO e a geração de um certificado de calibração são sempre realizadas em conformidade com os requisitos legais e normativos e também em um nível internacionalmente comparável.

O que é uma calibração DAkkS?

Na tecnologia de medição, calibração significa determinar o desvio de medição do respectivo instrumento de medição. Ao contrário do ajuste, na calibração não há intervenção no instrumento de medição. Se um instrumento de medição indicador for calibrado, o desvio de medição entre a indicação do valor medido e o valor real é registrado. Para medidas materiais, por exemplo massas, a diferença é determinada entre a marcação e o valor real. Para circuitos de medição, é determinado o desvio de medição entre o valor do sinal de saída e o valor que o sinal deveria ter com uma característica de transferência ideal e um determinado valor de entrada.

Na família de padrões DIN EN ISO 9000 e DIN EN ISO / IEC 17025, a rastreabilidade aos padrões nacionais é necessária para uma calibração DAkkS. Com a rastreabilidade, a indicação do valor medido (ou uma medida do material) é comparada com o respectivo padrão do mensurando.

O Instituto Nacional de Metrologia da Alemanha (Physikalisch-Technische Bundesanstalt - PTB) é a mais alta autoridade técnica na Alemanha em metrologia. O PTB mantém e desenvolve os padrões nacionais. Garante a comparabilidade internacional através da cooperação com outros institutos nacionais.

Através de uma calibração DAkkS de equipamentos de medição e teste e da rastreabilidade das medições de acordo com os padrões nacionais, é garantida a aquisição confiável de variáveis ​​de processo. Uma calibração ISO feita pela WIKA contribui diretamente para proteger a qualidade do seu produto.

O que é um certificado de calibração DAkkS?

Os laboratórios de calibração WIKA verificam seus instrumentos de medição na forma de calibração de fábrica ou calibração rastreável de acordo com a ISO 17025. O resultado da calibração ISO é registrado em um certificado de calibração Através da cooperação europeia para acreditação (EA) é garantido que o seu certificado de calibração também será reconhecido em outros países. Geramos certificados de calibração para os medidores de pressão, temperatura, corrente CC, tensão CC e resistência CC.

Teremos prazer em emitir também um certificado de calibração para seus instrumentos de medição. Utilize nosso formulário para (re)calibrações.

Qual é a diferença entre uma calibração DAkkS e uma calibração de fábrica?

A diferença significativa entre as duas calibrações é que apenas a calibração ISO 17025 garante rastreabilidade ao padrão nacional. De acordo com a ordem de classificação dos padrões – desde o padrão de trabalho ou de fábrica, passando pelo padrão de referência até o padrão nacional – existe uma hierarquia de calibração. Fontes de erro, como histerese e repetibilidade, também são medidas e documentadas juntamente com o desvio de medição e a incerteza da referência, e resumidas na incerteza de medição expandida. A calibração conforme ISO 17025 é, portanto, mais precisa, mais extensa e também reconhecida internacionalmente em comparação com a calibração de fábrica. Os certificados de calibração DAkkS só podem ser emitidos por laboratórios de calibração credenciados, como o laboratório de calibração WIKA. Uma calibração de fábrica considera apenas a histerese e determina o desvio, que é documentado em um certificado de inspeção de acordo com DIN EN 10204.

Quando é necessária uma calibração DAkkS?

Uma calibração DAkkS é necessária

  • se é exigido pela empresa contratante
  • o certificado de calibração deve ser reconhecido
  • internacionalmente instrumentos de referência precisam ser calibrados

Qual é a diferença entre uma verificação e uma calibração?

Os termos “Verificar” e “Calibrar” são frequentemente confundidos. Com uma calibração, o desvio do valor medido em relação a um padrão é determinado e certificado. A verificação, por outro lado, é o teste exigido pelo estado. Os instrumentos de medição sujeitos a validação obrigatória do Estado só podem ser utilizados após esta verificação.

Os manômetros, por exemplo, só devem ser verificados se a sua adequação (por exemplo, devido a uma precisão de medição específica) servir para proteger a saúde e a segurança das pessoas ou para medir dimensões na livre circulação de mercadorias.