Calibradores de temperatura portáteis WIKA

Calibração eficiente com calibradores de temperatura da WIKA

Os calibradores portáteis de temperatura (calibradores de bloco seco) são controladores eletrônicos que fornecem uma temperatura de forma automática, rápida e seca. Devido à alta confiabilidade, precisão e operação simples, calibradores de temperatura portáteis são particularmente adequados como padrão de fábrica/trabalho para o teste automático e/ou calibração de instrumentos de medição de temperatura de todos os tipos.
FAQ
FAQ

O que significa estabilidade?

A diferença de temperatura entre o mínimo e o máximo para temperatura flutuante, medida ao longo de 30 minutos.

De que material são feitos os insertos de um calibrador de bloco seco?

O material para os insertos depende da faixa de temperatura do calibrador de bloco seco.

O material selecionado deve ter uma faixa de temperatura bem distante do ponto de fusão. Por exemplo, para uma faixa de temperatura de:

  • -35 ... 165 °C: material ...
mais