- Kunststof machines
- Temperatuurregeleenheden
- Granulaatbereiding
- Werktuigmachines
- Koelsmeermiddel
- Hydraulische aggregaten
- Smeersystemen
- Lineaire aandrijvingen
- Pompen en systemen
- Persen en vormmachines
- Schroefcompressoren
- Zuigercompressoren
- Kranen en hefmiddelen
- Wind turbines
- Waterstraalsnijden
- Hogedruk testbanken
- Weegtechnologie
- Tankniveaumeting
- Filtersystemen
- Vulkaniseerpres
Alle bewegende onderdelen van een windmolen hebben betrouwbare smering nodig. De smeermiddeldruk wordt bewaakt door sensoren of drukschakelaars, evenals het niveau en de temperatuur. Het afstellen van de rotorbladen en het uitlijnen van de gondel op de wind, maar ook veiligheidsfuncties zoals de schijfremmen of de onderhoudsbouten, worden hydraulisch uitgevoerd, aangedreven door een hydraulisch aggregaat.
Ondanks de vaak zeer lage temperaturen aan de top van de windenergiecentrale, is voor de afvalwarmte, bijvoorbeeld van de generator en de vermogenselektronica, airconditioning nodig. WIKA biedt geschikte sensoren voor het meten van de ruimtetemperatuur en voor de bediening van de koeleenheden.
Blusgassystemen onderdrukken elke brand die zich voordoet. Manometers of drukschakelaars zorgen ervoor dat het blussysteem klaar is voor gebruik, ze controleren de druk in de gascilinders en melden kritische drukdalingen.
Dankzij hun modulaire structuur hebben windmolens veel schroefverbindingen die los kunnen komen door de sterke trillingen. Om de aanhaalmomenten te controleren, heeft WIKA ringkrachtopnemers ontwikkeld die tussen de schroefkop en de steun worden geïnstalleerd.
Mechanisch worden de rotorbladen zwaar belast. Belastingssensoren kunnen materiaal veranderingen in een vroeg stadium detecteren.