De FRKPS wordt gebruikt om de wrijvingskoppeling op kettingtakels te testen. Het apparaat bestaat uit een krachtopnemer met kettingadapters en een weergave-eenheid. Om de test door te voeren wordt de krachtopnemer in de ketting gestoken, met de ketting omhoog gehesen waarbij hij tegen de basis van de kettingtakel ligt en daarbij de ketting blokkeert.
De krachtopnemer is gebouwd als schuifbalk en wordt daarom niet beïnvloed door parasitaire krachten en koppels. Het outputsignaal wordt via de kabel naar de draagbare indicator geleid. Om elk soort kettingtakel in het gespecificeerde lastbereik zijn er twee kettingadapters en drie centreerkokers nodig.
De additionele digitale, draagbare display-eenheid beschikt over alle benodigde functies om de outputsignalen van sensoren te verwerken en de gemeten waarde direct weer te geven. Het grote dot-matrix display maakt het gebruik bijzonder gemakkelijk.
Levering
In robuuste aluminium behuizing met:
- Draagbare indicator
- Krachtopnemer
- 3 centreerkokers
- 2 kettingadapters
- Lader
- 10 m kabel