Hogedruk testbanken

Veel machineonderdelen worden tijdens gebruik blootgesteld aan een interne druk, bijvoorbeeld kleppen en fittingen, drukaccumulatoren, hydraulische slangen of brandstofleidingen. De tests van deze componenten worden uitgevoerd tijdens de productontwikkeling en later in de serieproductie voor kwaliteitsborging. Terwijl men de maximale waarden tot vernietiging wil bepalen met testen in het laboratorium, is het in de productie de functie die wordt gecontroleerd, bijv. de inwendige en uitwendige lekdichtheid (lektests).

Spindelpompen zijn een type pomp dat gebruikt wordt in hogedruk testbanken. Hier wordt geen volumestroom gegenereerd, maar wordt de vloeistof samengeperst. Met een spindelpomp kan de hoge druk heel nauwkeurig worden ingesteld. Voor de vergelijking met het testobject is een referentie nodig, zoals een hogedrukmeter of een hogedruksensor, die automatische registratie mogelijk maakt. WIKA biedt drukmeetinstrumenten tot 15.000 bar voor elektronische druksensoren en tot 6.000 bar voor hogedrukmeters.

Industrie 4.0 doet ook zijn intrede in hogedruk-testbanken met de overgang van vaststellende meetinstrumenten naar elektronische sensoren, die geautomatiseerde en reproduceerbare tests mogelijk maken.

Hogedruk testbanken × 2

Drukverhoger - Druk

Drukverhoger - Druk
1

Aggregaat - Druk, temperatuur, niveau

Aggregaat - Druk, temperatuur, niveau
Hogedruk testbanken
Selectie minimaliseren

De volgende 29 producten komen overeen met uw selectie. Heeft u het product niet gevonden? Neem dan contact met ons op.