Werktuigmachines

Oplossingen voor sensortechnologie in werktuigmachines – Precisie in elke processtap

Werktuigmachines vormen de ruggengraat van de moderne productie. Ze moeten nauwkeurig, betrouwbaar en efficiënt werken, zelfs onder zware omstandigheden. Dat is precies waar onze oplossingen voor sensortechnologie van pas komen; ze leveren ondersteuning bij de intelligente bewaking en besturing van centrale subsystemen, zoals hydrauliek, smering, koelsmering, filtratie van smeermiddelen en spanentransporteurs.

Als specialist in sensoren voor druk-, temperatuur-, temperatuur-, stroming-, niveau- en krachtmeting bieden we ook modulaire, IO-Link-geschikte meettechnologie die kan worden gebruikt in alle relevante functionele gebieden:

Typische toepassingen in werktuigmachines:

  • Hydraulische systemen
    Bewaking van systeemdruk, retourdruk en olietemperatuur en -peil - voor een energiezuinige en storingsvrije werking.
  • Smeersystemen
    Nauwkeurige niveau- en stromingsbewaking garandeert de levensduur van spindels, lagers en geleiders.
  • Koelsystemen voor smeermiddelen
    Druk- en niveausensoren zorgen voor een consistente toevoer van koelvloeistof - essentieel voor de bewerkingskwaliteit.
  • Spanentransporteurs en reinigingssystemen
    Sensortechnologie voor het monitoren van niveaus, druk en pompcapaciteit verhoogt de procesveiligheid en automatiseringsmogelijkheden.
Oplossingen voor sensortechnologie in werktuigmachines – Precisie in elke processtap
Oplossingen voor sensortechnologie in werktuigmachines – Precisie in elke processtap

Uw voordelen:

  • Robuuste industriële serie - geschikt voor continu gebruik in olieachtige, vochtige en vuile omgevingen
  • Geschikt voor IO-Link - voor eenvoudige parametrering, diagnose en integratie in digitale regelconcepten
  • Compacte ontwerpen - voor optimale integratie in krappe machinekamers
  • Betrouwbaarheid en precisie - zelfs bij veranderende media en temperaturen

Met onze jarenlange ervaring in de machinebouw en een breed productportfolio bieden we sensoroplossingen die niet alleen gegevens leveren, maar ook echte toegevoegde waarde creëren voor uw machineprocessen - betrouwbaar, slim en toekomstbestendig.

De volgende 31 producten komen overeen met uw selectie. Heeft u het product niet gevonden? Neem dan contact met ons op.