Lineaire aandrijvingen

In toenemende mate worden hydraulisch en pneumatisch aangedreven aandrijfelementen vervangen door een combinatie van elektromotoren en mechanische stuwkrachteenheden. Indirecte krachtmeting via de stuurdruk is hier niet langer mogelijk.

WIKA maakt de integratie van de (nu noodzakelijke) directe krachtmeting in de aandrijfketen bijzonder eenvoudig voor u, van miniatuur opnemers voor de vaak beperkte inbouwruimte tot precisie krachtsensoren. Hiervoor kan de sensor op de motor, in het midden van de lijn of op het inperspunt zelf worden gemonteerd.

Industrie 4.0 en IIoT presenteren zich ook in krachtmeting, met de overstap van vaststellende meetinstrumenten naar elektronische sensoren. Voor speciale oplossingen staat een team van specialisten voor u klaar.

Toepassingsvoorbeelden

  • Meting van de axiale kracht op elektrische frictiepersen om de koppelingskrachten te controleren
  • Bewaking van overbelastingsbeveiliging in hefcilinders
  • Krachtmeting in elektromechanische servospindelaandrijvingen
  • Krachtmeting op ponsen en persen
  • Krachtmeting op lastangen
Lineaire aandrijvingen
Lineaire aandrijvingen

De volgende 7 producten komen overeen met uw selectie. Heeft u het product niet gevonden? Neem dan contact met ons op.