Kranen en hefmiddelen

Bij het verplaatsen van grote ladingen zorgt een betrouwbare bewaking voor zowel operationele veiligheid (overbelasting) als bescherming van het bedienend personeel (arbeidsveiligheid).

Binnen

In fabrieken worden zware ladingen vaak verplaatst met bovenloopkranen. Voor de bewaking biedt WIKA zowel continu metende load pins die niet-metende bevestigingsbouten vervangen, als trek-/drukkrachtopnemers die direct in de krachtstroom worden geplaatst, elk met een geschikte overbelastingsschakelaar. De testset voor kettingtakels biedt een snelle en eenvoudige veiligheidscontrole van de frictiekoppeling.

Buiten

Buiten toepassingen zijn bijvoorbeeld havenkranen of maritieme toepassingen zoals kranen op bevoorradingsschepen of booreilanden. Onze instrumenten zijn gecertificeerd volgens DNV GL. De vereisten voor veiligheidscontroles worden beschreven in de machinerichtlijn (2006/42/EG), bijvoorbeeld overbelastingscontroles of noodstopschakelaars. WIKA heeft de eerste in Duitsland gecertificeerde systeemoplossing voor overbelastingsbeveiliging in kraansystemen ontwikkeld. Deze bestaat uit maximaal acht redundante krachtopnemers, een centrale besturing en de bijbehorende gebruikerssoftware.

Kranen en hefmiddelen × 1

Belasting meten - Kracht

Belasting meten - Kracht
2

Testen van de wrijvingskoppeling - Kracht

Testen van de wrijvingskoppeling - Kracht
Kranen en hefmiddelen
Selectie minimaliseren

De volgende 8 producten komen overeen met uw selectie. Heeft u het product niet gevonden? Neem dan contact met ons op.