Temperatuurregeleenheden

In de kunststoffen- en rubberindustrie worden vaak temperatuurregeleenheden gebruikt. Bij deze toepassingen verwarmen zij de werktuigen voor tot op gebruikstemperatuur en verspreiden zij de warmte die tijdens serieproductie door het materiaal werd gegenereerd, waarmee zij oververhitting van het werktuig en schade aan het product voorkomen. Andere toepassingsgebieden zijn de chemische en farmaceutische industrie, de voedingsmiddelen- en verpakkingsindustrie, metaalbewerking of houtverwerking.

Een machine voor kunststoffen draait vaak continu (24/7). De veilige bediening hangt grotendeels af van de kwaliteit van de temperatuurregeling.

Temperatuurregeleenheden hebben een externe aansluiting op een circuit, zoals in de temperatuurregeling van een spuitgietwerktuig in de kunststofindustrie, en ze zijn verkrijgbaar als dompelbaden, zoals die gebruikt worden in laboratoria of voor kwaliteitswaarborg. De ontwerpen reiken van standaard serieproductie-instrumenten tot en met projectmatig ontworpen temperatuurregelingsinstallaties (vaak multi-circuit systemen) voor productieprocessen, waarbij grote hoeveelheden warmte nodig zijn en eventueel grote hoeveelheden warmte moeten worden afgevoerd.

Een temperatuurregeleenheid bestaat uit de volgende hoofdonderdelen:

  • Vat met verwarming en warmtewisselaar
  • Her-circulatiepomp
  • Temperatuurregelaars
Temperatuurregeleenheden × 6

Temperatuur in de toevoerleiding – Temperatuur

Temperatuur in de toevoerleiding – Temperatuur
1

Niveau in de tank - Niveau

Niveau in de tank - Niveau
5

Debietmeting voor het proces – Debiet

Debietmeting voor het proces – Debiet
4

Druk in de toevoerleiding – Druk

Druk in de toevoerleiding – Druk
3

Temperatuur in de toevoerleiding – Temperatuur

Temperatuur in de toevoerleiding – Temperatuur
2

Temperatuur in het vat – Temperatuur

Temperatuur in het vat – Temperatuur
Temperatuurregeleenheden
Selectie minimaliseren

De versies reiken van koelinstrumenten tot -150 °C tot verwarmingssystemen (thermische olieverwarmers) tot +400 °C. Als warmteoverdrachtsmedium worden water, glycol of thermische oliën gebruikt. Een niveauschakelaar zorgt ervoor dat de tank voldoende gevuld is met een warmteoverdrachtsmedium en regelt tevens het automatisch bijvullen. Wanneer zich voldoende warmteoverdrachtsmedium in het vat bevindt, transporteert de circulatiepomp het door de lading en terug naar het vat. In de tank wordt de actuele temperatuur gemeten en door de temperatuurregelaar geleid. Indien de actuele temperatuur het instelpunt overschrijdt, gaat de solenoid klep van de koelwateraansluiting open en koelt het warmteoverdrachtsmedium in de tank af tot de ingestelde temperatuur. In het tegenovergestelde geval wordt het warmteoverdrachtsmedium opgewarmd, over het algemeen met een elektrisch verwarmingselement.

De volgende 24 producten komen overeen met uw selectie. Heeft u het product niet gevonden? Neem dan contact met ons op.