La pesatura nel settore di costruttori di macchine

Le celle di carico sono progettate come una forma speciale di sensore di forza da utilizzare nei dispositivi di pesatura, come bilance a piattaforma, bilance di riempimento, bilance a nastro e bilance per imballaggio, sistemi di prova dinamici e anche etichettatrici elettroniche e bilance industriali. Queste celle di carico sono molto facili da integrare e consentono precisioni di misura molto elevate tra lo 0,01 % e lo 0,05% Fnom.

Per i diversi requisiti, WIKA ha in assortimento tutte le geometrie più tipicamente e ampiamente utilizzate per le celle di carico. In più, sono disponibili i corrispondenti kit di montaggio e i moduli di pesatura completi.

Un'applicazione tipica è il processo a lotti, in cui diverse proporzioni di componenti differenti sono dosate e successivamente miscelate. Le celle di carico WIKA, stabilissime ed estremamente accurate, permettono di dosare successivamente le porzioni in maniera semplice e precisa. Una caratteristica distintiva delle nostre celle di carico è la loro insensibilità alle forze laterali.

Pesatura
Pesatura

I seguenti 9 prodotti corrispondo alla selezione: Non hai trovato il prodotto che cercavi? Contattateci.