Che si tratti dell'industria automobilistica, della costruzione di macchine o della lavorazione dei metalli, le presse e le macchine di formatura devono soddisfare i requisiti più elevati in termini di forza, precisione e sicurezza di processo. I nostri sensori forniscono dati di misura essenziali per un controllo, un monitoraggio e una protezione affidabili di questi processi complessi.
In qualità di fornitore esperto di tecnologia di sensing per pressione, temperatura, forza, portata e livello, offriamo soluzioni personalizzate per diversi tipi di macchine:
Presse piegatrici, piegatrici in lamiera, piegatrici di tubazioni, piegatrici di fili, macchine per la filatura in metallo, trafile
Le nostre soluzioni di sensing forniscono un contributo significativo per garantire che i processi di formazione funzionino in modo sicuro, efficiente e in modo riproducibile, con la massima disponibilità dell'impianto e il minimo sforzo di manutenzione. Fidati della nostra esperienza nell'integrazione dei sensori per le applicazioni di stampa più complesse.