Pompe e sistemi
- Macchine per la lavorazione della plastica
- Unità per il controllo della temperatura
- Preparazione di granulati
- Macchine utensili
- Lubrificante di raffreddamento
- Centraline idrauliche
- Sistemi di lubrificazione
- Organi di trasmissione lineari
- Pompe e sistemi
- Presse e macchine per la formatura
- Compressori a vite
- Compressori a pistone
- Gru e paranchi
- Turbine eoliche
- Taglio a getto d'acqua
- Banchi di prova ad alta pressione
- La pesatura nel settore di costruttori di macchine
- Misura di livello nei serbatoi
- Impianti di filtrazione
- Presse di vulcanizzazione
Le prime pompe mai costruite assicurarono la fornitura di acqua potabile alla popolazione e consentirono di aumentare la qualità della vita. Oggi le pompe permettono di fornire la più ampia varietà di fluidi nella maggior parte dei processi produttivi. Il monitoraggio sicuro e il controllo automatico delle pressioni in uscita e dei volumi erogati è molto importante. Per queste specifiche esigenze di misura, WIKA offre la gamma prodotti giusta per ogni applicazione e per ogni tipo di pompa.
I nostri pressostati proteggono le pompe centrifughe con pressione in ingresso insufficiente dal funzionamento a secco.
sensori di pressione consentono di ottenere una pressione costante del sistema tramite il controllo di velocità efficiente dal punto di vista energetico. Essi rilevano gli incrementi di pressione dovuti al funzionamento con valvola chiusa, proteggendo quindi la pompa.
Le pompe a membrana vengono frequentemente utilizzate con fluidi aggressivi o tossici. In queste applicazioni, il monitoraggio affidabile della membrana da parte di pressostati o di trasmettitori di pressione assicura la protezione degli operatori e dell’ambiente.