- Macchine per la lavorazione della plastica
- Unità per il controllo della temperatura
- Preparazione di granulati
- Macchine utensili
- Lubrificante di raffreddamento
- Centraline idrauliche
- Sistemi di lubrificazione
- Organi di trasmissione lineari
- Pompe e sistemi
- Presse e macchine per la formatura
- Compressori a vite
- Compressori a pistone
- Gru e paranchi
- Turbine eoliche
- Taglio a getto d'acqua
- Banchi di prova ad alta pressione
- Pesatura
- Misura di livello nei serbatoi
- Impianti di filtrazione
- Presse di vulcanizzazione
I compressori a vite rappresentano il tipo di compressore più utilizzato nell’industria. Essi forniscono aria compressa in modo continuo, sono molto ben controllabili, estremamente efficienti e silenziosi (in termini di sicurezza sul lavoro, protezione ambientale ed emissioni di rumori). Ne esistono versioni con diverso numero di stadi, diversi processi di raffreddamento e lubrificazione o tipologie di azionamento.
Il modello più comune è il compressore a vite a stadio singolo, lubrificato ad olio. In tutte le applicazioni nelle quali anche piccole quantità di olio nell'aria compressa non debbano contaminare il prodotto o il processo, sono utilizzati compressori “oil free”.
La pressione e la temperatura sono misurate all’ingresso dell'aria e all’uscita dell'aria compressa. Per questa funzione fanno parte della strumentazione standard manometri/termometri con visualizzazione diretta e sensori di pressione/termoresistenze con sensori Pt100 o PTC. Sono inoltre controllate le pressioni e le pressioni differenziali sul filtro di aspirazione e sul serbatoio/filtro dell’olio.
Ulteriori punti di misura della temperatura si trovano sul radiatore dell'olio o nell'area di trattamento dell'aria compressa (ad es. filtro essiccatore). I nostri strumenti di misura sono anche affidabili nel monitoraggio della pressione e del livello nei serbatoi di aria compressa.