Unità per il controllo della temperatura
- Macchine per la lavorazione della plastica
- Unità per il controllo della temperatura
- Preparazione di granulati
- Macchine utensili
- Lubrificante di raffreddamento
- Centraline idrauliche
- Sistemi di lubrificazione
- Organi di trasmissione lineari
- Pompe e sistemi
- Presse e macchine per la formatura
- Compressori a vite
- Compressori a pistone
- Gru e paranchi
- Turbine eoliche
- Taglio a getto d'acqua
- Banchi di prova ad alta pressione
- Pesatura
- Misura di livello nei serbatoi
- Impianti di filtrazione
- Presse di vulcanizzazione
Le unità di controllo della temperatura sono frequentemente utilizzate nell'industria della plastica e della gomma. In queste applicazioni, preriscaldano gli strumenti alla temperatura operativa e dissipano il calore generato dal materiale durante la produzione in serie, evitando così il surriscaldamento dell'utensile e il danneggiamento del prodotto. Ulteriori aree di applicazione sono nelle industrie chimiche e farmaceutiche, nell'industria alimentare, delle bevande e degli imballaggi, nella lavorazione dei metalli o del legno.
Una macchina per la produzione di plastica funziona spesso in modo continuo (24/7). Il funzionamento sicuro si basa, in gran parte, sulla qualità del controllo della temperatura.
Le unità di controllo della temperatura hanno una connessione esterna a un circuito, come nel controllo della temperatura di uno stampo a iniezione nell'industria delle materie plastiche, e sono disponibili come bagni ad immersione, come quelli utilizzati in laboratorio o per l'assicurazione della qualità. Per i processi di produzione che richiedono grandi volumi di calore e la rimozione di grandi quantità di calore, si spazia dagli strumenti di produzione di serie standard fino agli impianti di controllo della temperatura realizzati a partire da progetti (spesso sistemi multi-circuito).
Un controllore di temperatura è costituito dai seguenti componenti principali:
- Serbatoio con riscaldatore e scambiatore di calore
- Pompa di ricircolo
- Controllori di temperatura
Le versioni coprono dagli strumenti di raffreddamento fino a -150 ° C agli impianti di riscaldamento (riscaldatori di olio diatermico) fino a +400 ° C. Come mezzo per il trasferimento del calore, vengono utilizzati acqua, glicole o oli diatermici. Un livellostato assicura che il serbatoio del fluido termovettore sia sufficientemente pieno e controlla anche il rabbocco automatico. Se nel serbatoio c’è sufficiente fluido termovettore la pompa lo fa ricircolare all’interno del serbatoio. La temperatura effettiva del serbatoio viene misurata e inviata al regolatore di temperatura. Se la temperatura effettiva supera il set point l'elettrovalvola dal raccordo dell'acqua di raffreddamento si apre e raffredda il fluido termovettore nel serbatoio alla temperatura impostata. Nel caso opposto il fluido termovettore viene riscaldato, solitamente con un riscaldatore elettrico a cartuccia.