WIKA

Macchine utensili

Soluzioni di rilevamento per macchine utensili – Precisione in ogni fase del processo

Le macchine utensili sono la spina dorsale della produzione moderna. Devono lavorare con precisione, in modo affidabile ed efficiente, anche in condizioni difficili. È esattamente qui che entrano in gioco le nostre soluzioni di rilevamento fornendo supporto per il monitoraggio e il controllo intelligenti di sottosistemi centrali, come l'idraulica, la lubrificazione, il filtraggio del lubrificante di raffreddamento e i trasportatori di trucioli.

In qualità di specialista in sensori per la misura di pressione, temperatura, portata, livello e forza, offriamo anche una tecnologia di misura modulare dotati di interfaccia IO-Link, utilizzabile in tutte le aree funzionali rilevanti:

Applicazioni tipiche nelle macchine utensili:

  • Impianti idraulici
    Monitoraggio della pressione del sistema, della pressione di ritorno e della temperatura e del livello dell'olio, per un funzionamento efficiente dal punto di vista energetico e senza problemi.
  • Sistemi di lubrificazione
    Il monitoraggio di livello e portata di precisione garantisce la vita media di mandrini, cuscinetti e guide.
  • Sistemi di filtrazione del lubrificante di raffreddamento
    I sensori di pressione e di livello garantiscono una fornitura di refrigerante costante, essenziale per la qualità delle lavorazioni meccaniche.
  • Trasportatori di trucioli e unità di pulizia
    La tecnologia di rilevamento per i livelli di monitoraggio, la pressione e la capacità delle pompe aumentano la sicurezza di processo e la capacità di automazione.

I vantaggi:

  • Serie industriale robusta: adatta per il funzionamento continuo in ambienti grassi, umidi e sporchi
  • Compatibilità IO-Link: per la semplice parametrizzazione, diagnostica e integrazione nei concetti di controllo digitale
  • Esecuzioni compatte: consentono un'integrazione ottimale in ambienti con dimensioni limitate
  • Affidabilità e precisione, anche con fluidi e temperature variabili

Grazie alla nostra pluriennale esperienza nel settore dei costruttori di macchine e a un'ampia gamma di prodotti, offriamo soluzioni di rilevamento che non solo forniscono dati, ma creano anche un vero valore aggiunto per i processi di macchina, affidabili, intelligenti e a prova di futuro.

Soluzioni di rilevamento per macchine utensili – Precisione in ogni fase del processo
Soluzioni di rilevamento per macchine utensili – Precisione in ogni fase del processo

I seguenti 31 prodotti corrispondo alla selezione: Non hai trovato il prodotto che cercavi? Contattateci.