- Soluzioni
- Settori di mercato e applicazioni
- Costruttori di macchine e automazione
- Taglio a getto d'acqua
Taglio a getto d'acqua
- Macchine per la lavorazione della plastica
- Unità per il controllo della temperatura
- Preparazione di granulati
- Macchine utensili
- Lubrificante di raffreddamento
- Centraline idrauliche
- Sistemi di lubrificazione
- Organi di trasmissione lineari
- Pompe e sistemi
- Presse e macchine per la formatura
- Compressori a vite
- Compressori a pistone
- Gru e paranchi
- Turbine eoliche
- Taglio a getto d'acqua
- Banchi di prova ad alta pressione
- La pesatura nel settore di costruttori di macchine
- Misura di livello nei serbatoi
- Impianti di filtrazione
- Presse di vulcanizzazione
Il taglio a getto d'acqua viene utilizzato in molti settori dell'industria e i materiali da lavorare sono quasi illimitati: metallo, pietra, vetro, materiali compositi o anche alimenti. Il taglio con acqua in pressione offre alcuni vantaggi rispetto al taglio al plasma o al laser.
- Non introduce calore nel materiale, quindi non si verificano cambiamenti strutturali.
- I bordi sono così precisi che la post-lavorazione è solitamente superflua.
- La larghezza della fessura è solo di piccole dimensioni.
- Le forme dei contorni di taglio sono quasi illimitate.
Inoltre, per il taglio a getto d'acqua non ci sono costi di utensili, a differenza della lavorazione con un punzone. Nel taglio a getto d'acqua abrasivo, al getto d'acqua ad alta pressione coerente viene aggiunto un abrasivo. I moderni sistemi di taglio a getto d'acqua lavorano con pressioni dell'acqua fino a 6.000 bar e il getto lascia l'ugello di taglio a 3 volte la velocità del suono. Per proteggere la pompa dalla cavitazione e dal funzionamento a secco è necessaria un'adeguata portata d'acqua. WIKA ha i giusti pressostati e termostati sia per il monitoraggio della pressione di ingresso che per il monitoraggio della temperatura.