Каждая защитная гильза / трубка является важным компонентом любой точки измерения температуры. Она служит для отделения технологического процесса от окружающей среды. Таким образом обеспечивается защита окружающей среды и эксплуатационного персонала, а также отделение агрессивных сред, высокого давления, скорости потока от самого зонда температуры, благодаря чему возможна замена термометра во время работы.
Исходя из практически безграничных возможностей применения, представлено большое количество вариаций, таких как исполнение или материал защитной трубки. Важными критериями различия в конструкции являются тип технологического соединения и основной метод производства. В основном различают резьбовые и вварные защитные трубки, а также такие изделия с фланцевыми соединениями.
Кроме того, различают защитные трубки и защитные гильзы. Защитные трубки состоят из трубки, закрытой на конце цельным сварным наконечником. Защитные гильзы изготавливаются из цельного металлического прутка.
Защитные гильзы с фланцевым присоединением серии TW40 предназначены для работы в паре с различными электронными и механическими термометрами WIKA.
Благодаря свой конструкции, соответствующей стандарту DIN 43772, данные защитные трубки, разработанные в расчете на низкие и средние рабочие нагрузки, подходят для применения в химической, перерабатывающей отраслях промышленности и при производстве оборудования.