Качество, эксплуатационная безопасность и рентабельность продуктов напрямую влияют на точную и надежную регистрацию параметров технологического процесса. Для калибровки измерительных приборов компания WIKA может предложить вам широкий выбор калибровочных инструментов и услуг.
Калибровочные инструменты для калибровки измерительных приборов
WIKA предлагает широкий ассортимент калибровочных инструментов для калибровки Вашего измерительного прибора в рамках всех классов точности, от простого ручного инструмента до основного эталона с разными уровнями автоматизации. Большое количество патентов гарантирует непревзойденные эксплуатационные характеристики. Мы используем калибраторы WIKA в наших собственных производственных предприятиях и в наших аккредитованных лабораториях.
С помощью калибровочного оборудования WIKA можно откалибровать приборы для измерения давления в диапазоне от -1 до 10 000 бар (-14,50 … 145 037,74 psi) с точностью до 0,003 % от показания. С использованием калибраторов температуры возможна калибровка термометров в диапазоне от -196 °C до +1 600 °C (от -320,8 °F до 2 912 °F) (контрольный диапазон: от -55 °C до +1 100 °C / от -67 °F до 2 012 °F). В нашем ассортименте калибровочных инструментов для приборов измерения электрических величин Вы можете найти промышленные калибраторы, многофункциональные калибраторы и стандартные эталонные резисторы. В дополнение к измеряемой величине длины мы предлагаем калибровку как вашего измерительного испытательного оборудования, так и эталонных манометров.
Как откалибровать манометр?
Калибровка означает определение отклонения измерительного прибора по сравнению с эталонным устройством, которое измеряет с чрезвычайно высокой точностью. Калибровка манометра выполняется с использованием эталонного измерительного устройства. Сравнивая манометр с высокоточным эталонным прибором, можно выявить отклонения. При проведении калибровки учитывается весь диапазон измерений, включая нулевую точку, а также промежуточные и конечные значения. Если отклонение находится в пределах технических условий производителя, манометр получает сертификат калибровки.
Этот процесс следует отличать от регулировки. Регулировка выполняется, когда отклонение при калибровке слишком велико и, следовательно, не соответствует техническим условиям производителя.
Наши услуги по калибровке Ваших измерительных приборов
В наших аккредитованных лабораториях калибровки DKD/DAkkS мы откалибруем Ваши измерительные приборы в следующем диапазоне калибровки:
- Измерительные приборы для измерения давления: от -1 до 10 000 бар (от -14,50 до 145 037,74 psi) с точностью от 0,003 до 0,01 % от показаний, в зависимости от диапазона давления
- Измерительные приборы для измерения силы: от 1 кН до 200 кН и от 500 Н до 6 МН, как в растяжении, так и в сжатии, в направлении приложения силы.
- Измерительные приборы для измерения температуры: от -196 °C до 1 600 °C (от -320,8 °F до 2 912 °F).
- Постоянный ток: 0 мА – 100 мА
- Напряжение постоянного тока: 0 В – 100 В
- Сопротивление по постоянному току: 0 Ом – 10 кОм
Для калибровки Вашего измерительного прибора мы дополнительно предлагаем
- Услуга по забору и возврату: мы можем транспортировать ваши измерительные и калибровочные приборы безопасно, надежно и без риска.
- Услуга аренды и проката: просто арендуйте калибровочный прибор, необходимый для калибровки вашего измерительного инструмента.
- Семинары и обучение: расширяйте свои знания и поддерживайте свои практические навыки на современном уровне.
Что представляет собой аккредитация?
Доверие к калибровке зависит от компетентности тех, кто предоставляет услуги по оценке. Многие из таких организаций по оценке соответствия подтверждают качество своей работы с помощью аккредитации. В ходе этого процесса они демонстрируют независимо ...
подробнее
Зачем нужны заполненные манометры?