Термометры сопротивления WIKA типа Pt100/Pt1000
Для датчика термометра сопротивления характерно температурно-зависимое электрическое сопротивление. Оно увеличивается при ростом температуры и известно как ПТК (положительный температурный коэффициент). В соответствии с промышленными требованиями к измерениям в основном используются измерительные резисторы Pt100 или PT1000. Согласно IEC 60751 (DIN EN 60751), определяются точные характеристики таких измерительных резисторов и термометров. Дополнительную информацию о свойствах датчиков температуры Pt100 или Pt1000 см. в технической информации WIKA IN 00.17.
WIKA может поставить любые термометры сопротивления с датчиками температуры Pt100 или Pt1000:
Интернет-магазин WIKA
Как устроены термометры сопротивления Pt100/Pt1000?
В промышленном применении термометры сопротивления Pt100/Pt1000 обычно представляют собой измерительную вставку, которая устанавливается в соединительную головку и соответствующие защитные компоненты. Электрическое соединение выполняется в соединительной головке. Легко заменяемый блок термометра называется измерительной вставкой, которая состоит из проводника или кабеля из подходящего материала, а ее чувствительный конец содержит один или несколько платиновых измерительных резисторов Pt100/Pt1000. Наличие защитной гильзы в измерительной точке позволяет выполнять замену, ремонт или калибровку термометра без прерывания технологического процесса.
Другое промышленное исполнение термометров сопротивления Pt100/Pt1000 представлено щупами с кабелем. В этом случае соединительный кабель присоединяется напрямую к металлической части термометра.
Почему Pt1000, а не Pt100?
Использование датчика температуры Pt100 или датчика температуры Pt1000 зависит от конкретного применения. В перерабатывающей промышленности датчики температуры Pt100 являются наиболее часто используемым и распространенным типом резистивных датчиков во всем мире. Однако существуют области применения, в которых использование датчиков температуры Pt1000 является целесообразным. Так, например, при двухпроводном подключении использование датчиков температуры Pt1000 имеет преимущество перед датчиками температуры Pt100, поскольку в этом случае влияние длины кабеля на общую погрешность измерения составляет лишь небольшую часть по сравнению с датчиками Pt100. Даже в случае термометров с батарейным питанием более высокое номинальное сопротивление датчика температуры Pt1000 положительно влияет на энергетический баланс прибора. По этой причине аккумуляторы имеют более продолжительный срок службы, что приводит к увеличению интервала между техническими обслуживаниями и сокращению расходов на обслуживание. При использовании датчиков температуры Pt1000 необходимо убедиться, что последующая оценочная электроника действительно может обрабатывать сигнал Pt1000. Для современных контроллеров температуры или устройств индикации это не является проблемой, поскольку входной сигнал датчика может быть сконфигурирован.
Почему термометры сопротивления необходимо регулярно калибровать?
Со временем каждый измерительный прибор будет показывать изменение измеренных значений. Это связано с тем, что приборы стареют под воздействием механических, химических или термических нагрузок. Благодаря калибровке это можно своевременно обнаружить. Поэтому необходимо регулярно проводить калибровку термометров сопротивления Pt100/Pt1000.
Калибровка приборов для измерения температуры принципиально отличается от процедуры калибровки приборов для измерения давления. Часто термометры калибруются только в одной фиксированной точке. Это может быть, например, тройная точка воды. Для калибровки датчиков температуры Pt100/Pt1000 их, как правило, хорошо известная характеристическая кривая смещается вниз или вверх, чтобы измерительный прибор температуры показывал правильное значение в фиксированной точке.
Промышленные термометры обычно калибруются с помощью более высококачественного измерительного прибора. Часто это делается с помощью погружных ванн или печей. Как только достигается тепловое равновесие между термометрами сопротивления Pt100/Pt1000 и жидкостью в ванне, показания (или выходной сигнал) испытуемых приборов сравниваются с показаниями эталонного термометра. В частности, этот сценарий очень популярен на объектах, где используются сухоблочные калибраторы температуры.
Более подробную информацию о калибровке в компании WIKA вы можете найти в разделе «Сервис».
Почему измерительные цепи Pt100 с пониженным классом допуска A или AA согласно DIN EN 60751 должны использоваться как минимум в 3- или 4-проводном присоединении?
В соответствии с DIN EN 60751 двухпроводное присоединение недопустимо в случае классов A и AA, поскольку в этом случае к измеряемому значению добавляется внутреннее сопротивление проводов. Обычно в данном случае превышается указанный допуск для дат ...
подробнее