ТОО ВИКА

Датчик силы / тензодатчик

Датчики силы от WIKA

Датчик силы измеряет силы растяжения и сжатия, действующие на датчик, и также называется тензодатчиком или тензометрическим датчиком. WIKA предлагает датчики силы на основе различных технологий для широкого спектра применений и при этом охватывает диапазон измерений от 0 … 0,5 Н до 0 … 10 000 кН. Лучше всего убедиться в нашей надёжности и высоких стандартах качества самостоятельно.

Какие существуют различные датчики силы?

Будь то портовая логистика, машиностроение, краны или подъёмное оборудование, медицина или сельское хозяйство, аэрокосмическая отрасль или другие сферы — выберите датчик силы WIKA, который наилучшим образом соответствует вашим требованиям. Продуктовый портфель WIKA для измерения силы включает: датчики силы на сжатие, тензодатчики растяжения/ сжатия, датчики сдвига и изгиба, балочные тензодатчики, грузовые ячейки для такелажных работ, и кольцевые датчики силы а также датчики на нагрузочные штифты, тяг, канатные датчики, тензодатчики и измерительные ячейки. Датчики доступны в различных версиях, которые мы, однако, с удовольствием адаптируем под ваши требования. Наши технические специалисты будут рады помочь вам при выборе подходящего тензодатчика для вашего применения.

Каковы различные принципы измерения для тензодатчиков?

В WIKA используются три технологии для тензодатчиков: тензометрические датчики (strain gauges), тонкоплёночные датчики и гидравлическое измерение силы.

  • Тензорезисторы (FSG — Foil Strain Gauges) обеспечивают высокую степень геометрической вариативности и обладают высокой точностью — от 0,01 % от полной шкалы (FS). Даже самые малые силы могут быть надёжно измерены такими датчиками силы. Тензорезисторы прикрепляются к деформационному телу, и диапазон измерений составляет от 0 … 0,5 Н до 0 … 10 000 кН.
  • Тонкоплёночная технология является предпочтительным вариантом во многих, даже сложных, приложениях. Её преимущество — экономическая эффективность. Датчики силы с тонкоплёночными сенсорами очень экономичны для специальных производств или OEM-приложений, а также подходят для задач, связанных с безопасностью, благодаря их дублирующим выходным сигналам. Кроме того, они обеспечивают высокую надёжность и долгосрочную стабильность. В процессе напыления измерительный мост датчика силы атомарно соединяется с корпусом измерительной ячейки. Диапазон измерений этих тензодатчиков охватывает от 0 … 1 кН до 0 … 10 000 кН.
  • Гидравлические тензодатчики используют комбинацию поршня и корпуса с различными уплотнениями, образуя единый измерительный блок. Благодаря простоте использования, надёжности и работе без подачи питания этот тип измерения силы ценится пользователями. Диапазон измерений простирается от 0 … 160 Н до 0 … 10 000 кН.

В каких областях применяются датчики силы?

Датчики силы используются во множестве промышленных отраслей: машиностроение, автоматизация и процессная техника — лишь три из множества примеров. Измерение силы также применяется, например, в кранах и подъёмных устройствах, в сельскохозяйственных технологиях, а также в портовой логистике. Это разнообразие продуктов — тензодатчиков — отражается не только в приложениях и областях измерений, но и во множестве геометрических характеристик датчиков силы. Это позволяет WIKA разрабатывать измерительные приборы для силы, которые могут быть интегрированы прямо в силовой поток приложения — при этом выполняются требования высокой точности измерений. Если ваше применение для измерения силы требует инженерного подхода, наши специалисты будут рады разработать для вас индивидуальное решение.

Какие тензодатчики являются наилучшим решением для вашего применения?

Это может быть актуально, например, для специфических требований клиентов к нагрузкам или диапазонам измерений. Даже в случае с нагрузочными штифтами часто применяются индивидуальные решения. Мы разрабатываем подходящий тензодатчик совместно с вами. Неважно, нужны ли вам датчики силы в малых количествах или для массового производства. Наши опытные инженеры и техники откликнутся на ваши потребности и точно знают, что для вас важно. Для таких проектов мы начинаем с тензодатчика как дополнительного компонента для сборки оптимизированного интегрированного решения по измерению силы.

Наши услуги по подбору подходящего датчика силы включают:

  • Консультации по измерительной технологии. Например, мы собираем условия измерений на месте. Это создаёт надёжную основу для точного анализа проблемы.
  • Компетентное инженерное сопровождение. Самые простые решения часто оказываются лучшими. Часто стандартная программа тензодатчиков может быть адаптирована под ваши потребности. Если это невозможно, мы разрабатываем подходящий датчик силы, который на 100 % соответствует вашим требованиям.
  • Надёжный ввод в эксплуатацию. Монтаж тензодатчиков и ввод системы в эксплуатацию: вы можете полагаться на наших опытных специалистов.
  • Специализированное послепродажное обслуживание. Перекалибровка и ремонт тензодатчиков также входят в наш спектр услуг.

Какие требования должны выполнять тензодатчики?

Тензодатчики должны соответствовать множеству требований — как в средних компаниях, так и в крупных корпорациях. Такие компании ожидают быстрой поставки, наивысшего качества и точности, защиты от отказов и для своей инвестиции, и придают большое значение защите людей. Здесь WIKA является вашим надёжным партнёром.

Вы также можете рассчитывать на нас в области функциональной безопасности и при экстремальных условиях эксплуатации. Мы работаем в соответствии с Директивой по оборудованию 2006/42/EC. Наши датчики силы совместимы с уровнями производительности (PL) и уровнем безопасности (SIL) и могут использоваться во взрывоопасных зонах (ATEX, IECEx, FM, CSA, UL).

Часто задаваемые вопросы и ответы

Как получить Build ID WIKA?

В большинстве случаев Build ID WIKA можно получить по запросу. Возможен запрос идентификатора во всех доступных онлайн-конфигураторах. Идентификатор можно создать на вкладке «Конфигурация» с помощью «Конфигурации общего доступа».