Весовые датчики производства WIKA
Весовые датчики представляют собой особый вид тензодатчиков, предназначенных для применения в весовой технике. Калибровка производится в граммах, килограммах или тоннах, а не в Ньютонах, как обычно при измерении силы. Встроенные тензодатчики деформации пропорционально преобразуют упругие деформации весовых датчиков, вызванные весовыми нагрузками, в электрические сигналы. Таким образом, достигается очень высокая точность измерений: от 0,01 % до 0,05 % Fnom.
Благодаря интеграции tecsis, опытного и глобального производителя измерительной техники, WIKA предлагает высококачественный ассортимент продукции, начиная с платформы, балочного тензодатчика, тензодатчика "балка среза" и заканчивая весовыми датчиками для измерения силы сжатия.
В чем заключается преимущество технологии взвешивания?
Во многих областях применения выгодно, если измерение уровня не требует проникновения в резервуар или емкость. Таким образом, измерение происходит независимо от материала и его свойств. Для различных форм емкостей, например, силосов, контейнеров или резервуаров, мы предлагаем подходящие тензодатчики, которые отвечают этим требованиям, независимо от типа и характера среды. Жидкие или твердые, агрессивные, образующие пену или пыль, парообразующие, проводящие или непроводящие, с мелким или крупным размером зерен: такие факторы не имеют значения. Кроме того, на результат измерения не влияют ни бункеры, ни конические накопления, ни перемычки, ни спекание, ни даже мешалки.
Гравиметрическое измерение уровня также востребовано в областях, критичных к температуре, и там, где требуется высокая прочность и долговечность, например, в сталелитейной промышленности.
Что представляют собой одноточечные весовые датчики в весовой технике?
Одноточечные весовые датчики – наиболее часто используемые тензодатчики с широким спектром возможных областей применения. Они также называются платформенными весовыми датчиками и особенно подходят для использования в весах и весовом оборудовании, когда невозможно предсказать, будет ли отцентрирован груз.
Простота установки и эксплуатации доказана на практике: как видно на примере обычных весов для ванной комнаты, они нечувствительны к боковым и угловым нагрузкам. Типичные области применения – логистика, машиностроение или упаковочная промышленность.
Для чего в весовой технике используются балочные тензодатчики и тензодатчики "балка среза"?
Для определения веса небольших и средних сосудов часто используются балочные тензодатчики и тензодатчики "балка среза". В данных измерениях важную роль играют высокая точность, высокая степень защиты от проникновения, прочность и низкая стоимость.
Балочный тензодатчик крепят с помощью двух монтажных отверстий со стороны датчика с кабельным выходом. С противоположной стороны сила прикладывается перпендикулярно к измерительному устройству, в центре и без усилия сдвига. Поскольку устройство полностью изготовлено из нержавеющей стали, оно демонстрирует бесперебойную работу даже в неблагоприятных условиях окружающей среды.
В каких отраслях в основном используется весовая техника?
Весовая техника WIKA используется в самых разных отраслях и сферах. Такое разнообразие иллюстрируется следующими примерами:
Медицинское оборудование:
- С помощью наших продуктов, например, можно контролировать вес новорожденных в кувезах.
- В весах для меланжеров используются весовые датчики для точного определения объема донорской крови.
Сельскохозяйственная техника:
- Возможно измерение уровня агрессивных сред, например, в бункерах, с помощью нашей весовой техники.
- В сельскохозяйственной технике, например, стало возможным точное взвешивание урожая на уборочном комбайне.
Машиностроение:
- Наши весовые датчики используются, например, в устройствах для термосварки.
- Платформенные тензодатчики измеряют оптимальное усилие контакта с нагревательной шиной.
Если ваши требования выходят за рамки нашего ассортиментва, то наши специалисты будут рады проконсультировать вас индивидуально и совместно с вами найти подходящее решение.
Положитесь на наш многолетний опыт и ноу-хау!
Что такое номинальное значение характеристики?
Номинальное значение характеристики - это выходной сигнал датчика силы при номинальной нагрузке в мВ/В (с измерительным мостом без усиления) или в мА или в В (со встроенным или установленным измерительным усилителем, например, 20 мА или 10 В).