ТОО ВИКА

Интеллектуальная измерительная техника для резервуаров и контейнеров в пищевой промышленности и производстве напитков

Резервуары играют важную роль в пищевой промышленности и производстве напитков. Независимо от того, используются ли они для хранения, приготовления и кипячения, буферных ёмкостей, смешивающих резервуаров, вакуумных ёмкостей, партийных резервуаров, контейнеров или мобильных резервуаров — их надёжная работа имеет решающее значение для бесперебойных производственных процессов. Чтобы удовлетворить различные требования ваших применений, мы предлагаем вам индивидуальные измерительные решения, специально разработанные с учетом ваших потребностей.


Воспользуйтесь преимуществами нашей измерительной техники для ваших резервуаров


Откройте для себя измерительные решения WIKA для ваших резервуаров.

WIKA предлагает широкий портфель измерительных решений, специально разработанных для требований пищевой и напиточной промышленности.

Fuellstandsmessung

Измерение уровня:

Наши датчики уровня обеспечивают точные и надёжные результаты измерений для эффективного мониторинга ваших запасов.

Waegetechnik_en-co

Технология взвешивания:

Тензодатчики обеспечивают точные весовые измерения даже в сложных условиях эксплуатации. Примеры включают F3201, тензодатчик сдвига с монтажным комплектом AZK02 и F3203, тензодатчик на изгиб с монтажным комплектом AZK03.

Druckueberwachung_en-co

Контроль давления:

UPT-21, преобразователь давления отличается надежной и гигиеничной конструкцией и обеспечивает достоверные результаты измерений даже в сложных условиях эксплуатации.

Temperaturueberwachung

Контроль температуры

Термометр сопротивления TR20 обеспечивает точные измерения температуры и соответствует самым высоким гигиеническим стандартам.


Особенность для смесительных резервуаров: оптимальное измерение температуры с помощью термометра сопротивления TR20

Термометр сопротивления TR20 специально разработан для использования в смесительных резервуарах. Благодаря соединению BioControl термометр TR20 идеально подходит для применения в случаях, когда использование стандартных защитных гильз, погружаемых в технологическую среду, считается непрактичным или нежелательным. Конструкция термометра TR20 соответствует строгим гигиеническим требованиям и обеспечивает улучшенную возможность очистки. Это делает его особенно подходящим для использования в смесительных резервуарах.

  • Гигиеничный дизайн для лёгкой очистки: заподлицо выполненная конструкция минимизирует мёртвые зоны и облегчает очистку, тем самым предотвращая загрязнение процесса.
  • Быстрое время отклика для точного контроля: установка датчика на уровне дна резервуара обеспечивает быстрое время отклика и гарантирует точный контроль технологического процесса.
  • Высочайшая точность измерений: наши датчики обеспечивают точные измеренные значения для оптимального контроля ваших процессов.
TR20_en-co

ZippJoachimQ_de-de

"WIKA предлагает вам индивидуальные измерительные решения для ваших резервуаров. Наши разработки обеспечивают точное измерение уровня, точный контроль температуры и надежный мониторинг давления даже в сложных условиях, таких как вспенивание, высокая вязкость и интенсивные процессы очистки."

Йоахим Ципп, глобальный менеджер по сегменту рынка


Примеры проектов: как наши клиенты получают выгоду от наших решений.

Преобразователи давления в молочной промышленности.

Преобразователи давления в молочной промышленности.

Один из ведущих производителей молочных продуктов доверяет преобразователю модели UPT-21, который отличается гигиеничной конструкцией с открытой мембраной. Эти преобразователи критически важны для точного контроля и мониторинга производственных процессов. Благодаря своей прочной конструкции и встроенным охлаждающим рёбрам прибор выдерживает даже самые тяжёлые внешние условия, не повреждая сенсор, включая процессы мойки на месте (CIP). Преобразователь обеспечивает максимальную надёжность и долговечность, что особенно важно в охлаждаемых резервуарах, где необходимы постоянные и точные измерения. Производитель разместил повторные заказы, чтобы обеспечить постоянную оптимизацию своих производственных линий.
Контроль температуры в резервуарах пивоварен.

Контроль температуры в резервуарах пивоварен.

Известная пивоварня столкнулась с задачей точного контроля температуры в более чем 200 бродильных резервуарах. Однако датчики часто повреждались из-за образования льда, что приводило к непредвиденным простоям производства. Внедрение защитной гильзы TW22 эффективно решило эту проблему. Гильза защищала датчики температуры от повреждений и позволяла проще проводить замены во время циклов наполнения. Это улучшение не только помогло сократить простои, но и обеспечило стабильно высокое качество пива, так как постоянное вмешательство в ёмкости стало ненужным.
Измерение уровня и температуры в производстве дрожжей.

Измерение уровня и температуры в производстве дрожжей.

Крупный мировой производитель дрожжей нуждался в точных приборах для контроля давления, температуры и уровня в трубопроводах с дрожжами и водой. Благодаря высокой точности и надёжности они выбрали датчики давления PSD-4 от WIKA, вибрационные выключатели уровня TLS и термометры сопротивления TR22. Эти приборы обеспечивают бесперебойную работу производственного процесса и сохраняют качество конечного продукта на самом высоком уровне. В дополнение к поставке необходимых приборов в кратчайшие сроки, WIKA также смогла обеспечить их идеальную интеграцию в существующие системы. Это помогло максимизировать эффективность и надёжность нового завода, что было критически важно для успеха компании.
Измерение уровня в производстве уксуса.

Измерение уровня в производстве уксуса.

Производитель уксуса столкнулся с проблемой измерения уровня уксуса в резервуарах, поскольку для калибровки или замены датчика требовалось опорожнять резервуары. Компания WIKA решила эту проблему, внедрив шаровые краны модели BV, а также другие продукты, такие как TW45, S-10, S-11, S-20, PSD-4 и TSD-30. Решающее значение для успеха этого проекта имела оперативная поддержка, оказанная командой WIKA на площадке заказчика. Решение включало в себя шаровой кран G1/2" с наружной и внутренней резьбой и блокирующим устройством, что облегчает изоляцию датчика для калибровки и технического обслуживания. Это помогло оптимизировать процесс и обеспечить его непрерывную работу.

Последние публикации в блоге.


Дополнительная информация


Свяжитесь с нашими экспертами — индивидуальные решения для измерений в резервуарных системах

Свяжитесь с нами, чтобы подобрать оптимальное измерительное решение под ваши конкретные требования. Наша команда к вашим услугам, чтобы сделать ваши производственные процессы более безопасными и эффективными.