EMICOgauge: 배기가스 제어 게이지

계측 밸브와 계측기 연결

제품설명

압력 게이지와 계측 밸브로 구성된 EMICOgauge 기기 연결 장치는 누출 지점을 최소화하여 매체가 환경으로 유출될 위험을 줄여줍니다.

장착하는 동안 360° 회전 연결부를 통해 압력 게이지를 빠르게 정렬하고 동시에 압력을 밀봉할 수 있습니다. 이러한 설계 덕분에 압력 게이지와 밸브의 유지보수 및 분리도 간편합니다. WIKA는 최대 20회의 장착 및 분리 작업 동안 어셈블리의 누출 기밀성을 보장할 수 있습니다.

압력 게이지와 부착 가능한 밸브 모델 IV10, IV11, IV19, IV1A, IV1B, IV1N, IV2IVM의 가능한 조합은 매우 다양합니다. 특정 어플리케이션에는 특별한 압력 연결이 자주 필요하기 때문에, EMICOgauge는 필요에 따라 두 개의 추가 밀봉점이 요구되는 어댑터를 피하기 위해 다수의 변형 모델이 제공됩니다.

장점

  • "비산 배출" 버전이 TA-Luft를 준수하므로 비산 배출의 위험이 크게 감소합니다
  • 완벽한 테스트를 거쳐 바로 설치할 수 있는 계기 밸브 어셈블리 솔루션
  • 가압 시스템의 누출 경로 감소
  • 360° 회전 연결부(회전 어댑터)로 압력 게이지의 간편한 교체 및 위치 조정 가능
  • 가스 처리 및 생산과 같은 화학 및 석유화학 플랜트의 다양한 어플리케이션용

특수 압력 씰링

금속/금속 시트와 O링 및 백업 씰링이 포함된 이중 씰링은 긴 사용 수명뿐만 아니라 측정 어셈블리에 필요한 누출 기밀성을 보장합니다.

자주 묻는 질문
자주 묻는 질문

표준 압력계와 안전 압력계의 차이점은 무엇인가요?

안전 압력계(code S3 per EN837)는 다이얼과 측정 시스템 사이에 추가적으로 용접된 단단한 방음벽이 있습니다. 더불어 케이스는 안전을 위해 압력 초과 시, 후단벽으로 터질 수 있도록 설계되어 있습니다. 창은 보통 래미네이트를 입힌 안전 유리입니다. 만일 내부에 압력이 발생하면(예, 부르동 관의 파열로부터) 압력은 후단벽을 통해 완전하게 배출될 것입니다. 창을 통한 압력 분출은 불가능하므로 사용자가 유리 파편에 맞을 위험에 노출될 ...

더 보기