이 압력 스위치는 제한된 공간에서 사용되며 안전이 중요한 분야에 특화되어 제작되었습니다.
ISO 9001을 준수하여 제조하고 품질이 우수하기 때문에 고객은 신뢰감을 갖고 플랜트 모니터링을 할 수 있습니다. 생산 과정에서 스위치는 품질 보증 소프트웨어를 통해 각 단계에서 추적되며, 이후 100 % 테스트를 거칩니다.
알루미늄 합금 또는 스테인리스 스틸 316L로 제작된 견고한 스위치 인클로저는 최대 1,000 bar 의 작동 범위로 공정 산업의 거칠고 부식성이 강한 운전 조건을 견딜 수 있습니다. 전기 연결을 위한 단자대에 대한 접근은 나사형 뚜껑으로 보호되며, 무단 통과을 방지하기 위해 나사식 잠금 장치로 고정되어 있습니다.
기기에 통합된 마이크로 스위치를 통해 최대 AC 250V, 15A의 전기 부하를 직접 전환할 수 있습니다.
용도에 따라 접점 버전과 전기 연결에 적합한 변형을 선택할 수 있습니다(예: 부식성이 있는 주변 환경에는 밀폐형 마이크로 스위치가 적합하고 두 개의 개별 회로에는 DPDT 접점 버전이 적합).
길항 스프링이 있는 다이어프램 요소를 센서 소자로 사용하여 압력 스위치 모델 PCA 는 매우 견고하며 최적의 작동 특성을 보장합니다.
안전 어플리케이션의 경우 압력 스위치는 SIL 2 인증 또는 SIL 3 인증 버전으로 선택적으로 사용할 수 있습니다.